ADTEC-3P-EBIKE

AD-TEC eBike torque and cadence sensor with DRV425 magneto mechanical

ADTEC-3P-EBIKE

시작: AD-TEC GmbH
지금 주문하기

개요

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized sensor shaft that measures the resulting magneto mechanical field distortion to determine pedal torque without strain gauges, slip rings or adhesives. Integrated cadence sensing through TI's TMAG5110 Hall-effect IC provides a complete pedal-assist input signal in a single, compact unit. The solution covers torque ranges up to 150Nm with a maximum of 47kHz analog signal bandwidth and interfaces directly with TI's MSPM0 microcontroller for signal processing and SPI or UART output to the motor controller. Alternative interface configurations are available on request.

특징
  • Contactless torque measurement up to 150Nm without strain gauges or slip rings
  • Integrated cadence sensing through TI’s TMAG5110 Hall-effect IC
  • Maximum 47kHz analog bandwidth for real-time torque at any pedal cadence
  • UART or SPI output compatible with standard eBike motor controllers
  • Evaluation kit: torque shaft + sensor PCB + USB readout live signal in minutes
범용 MCU
MSPM0C1106 64KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, 고급 타이머가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5907 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

 

션트 전압 레퍼런스
TL431 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

 

신호 조절기
DRV425 개방형 루프 애플리케이션용 완전 통합 플럭스 게이트 자기 센서

 

아날로그 온도 센서
TMP236 19.5mV/°C 게인을 지원하는 ±2.0°C 아날로그 출력 온도 센서

 

홀 효과 래치 및 스위치
TMAG5110-Q1 오토모티브, 고감도, 2차원, 듀얼 채널, 홀 효과 래치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

ADTEC-TS-0EB1-EVAL — AD-TEC eBike torque and cadence evaluation kit

지원되는 제품 및 하드웨어

ADTEC-TS-0EB1-EVAL AD-TEC eBike torque and cadence evaluation kit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 AD-TEC GmbH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.