AFE11612EVM

AFE11612EVM

지금 주문하기

개요

AFE11612EVM은 AFE11612-SEP 장치의 기능과 성능을 평가하는 사용하기 쉬운 플랫폼입니다. AFE11612-SEP는 고집적, 저전력, 완전한 아날로그 모니터 및 컨트롤러로, 16채널(12비트) 아날로그-디지털 컨버터(ADC), 12채널(12비트) 디지털-아날로그 컨버터(DAC), 8개의 GPIO, 2개의 원격 온도 센서 채널 및 1개의 로컬 온도 센서 채널이 포함됩니다. 또한 이 장치는 입력 범위 이탈 경보, 5V 및 3V 로직을 지원하는 SPI 및 I2C 프로토콜을 지원하는 구성 가능한 직렬 인터페이스를 제공합니다.

특징
  • 12개의 모노토닉, 12비트 전압 출력 DAC
  • 16채널, 12비트, 500kSPS SAR ADC
  • 8개의 GPIO 핀
  • 내부 2.5V 레퍼런스
  • SPI 또는 I2C 인터페이스: 2.7V~5.5V 작동
통합 정밀 ADC 및 DAC
AFE11612-SEP — 온도 센서와 12 DAC 및 16 ADC 채널을 지원하는 내방사선 12비트 아날로그 프론트 엔드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE11612EVM — AFE11612-SEP 온도 센서가 있는 12비트 AFE(아날로그 프런트 엔드)용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AFE11612EVM — AFE11612-SEP 온도 센서가 있는 12비트 AFE(아날로그 프런트 엔드)용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

AFE11612EVM-GUI — GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
통합 정밀 ADC 및 DAC
AFE11612-SEP — 온도 센서와 12 DAC 및 16 ADC 채널을 지원하는 내방사선 12비트 아날로그 프론트 엔드
하드웨어 개발
평가 보드
AFE11612EVM — AFE11612-SEP 온도 센서가 있는 12비트 AFE(아날로그 프런트 엔드)용 평가 모듈

AFE11612EVM-GUI — GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)

close
버전: 1.2
출시 날짜: 2026. 2. 9
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
통합 정밀 ADC 및 DAC
AFE11612-SEP — 온도 센서와 12 DAC 및 16 ADC 채널을 지원하는 내방사선 12비트 아날로그 프론트 엔드
하드웨어 개발
평가 보드
AFE11612EVM — AFE11612-SEP 온도 센서가 있는 12비트 AFE(아날로그 프런트 엔드)용 평가 모듈

출시 정보

Initial public release for AFE11612EVM GUI software installer

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AFE11612 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 6. 3
인증서 AFE11612EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 2. 1