AFE8152EVM
AFE8152 평가 모듈
AFE8152EVM
개요
AFE8152, AFE8192 및 AFE8190 평가 모듈(EVM)은 텍사스 인스트루먼트의 통합 RF 샘플링 트랜시버인 AFE81xx 제품군을 평가하는 데 사용되는 평가 보드입니다. AFE81xx 장치는 최대 16개의 전송, 16개의 수신 및 4개의 피드백 채널을 지원합니다(16T16R4F). 이 장치는 PLL(위상 동기 루프)과 VCO(전압 제어 오실레이터)를 통합하여 데이터 컨버터 클록을 생성합니다.
AFE81xx 장치는 NRZ에 최대 32Gbps까지 작동할 수 있는 JESD204B/C 호환 SerDes(시리얼라이저/디시리얼라이저) 트랜시버 16개를 통합하여 디지털 데이터를 전송 및 수신합니다.
특징
- 아날로그 프론트 엔드(AFE)와 캡처 카드(필드 프로그래머블 게이트 어레이, FPGA)에 대한 레퍼런스 클록 및 SYSREF를 제공하는 LMK04828 클록 생성기 IC
- 클럭 입력을 연결하고 신호 발생기 및 스펙트럼 분석기와 같은 계측기의 외부 레퍼런스에 LMK 주파수를 동기화하기 위한 SMA 포트
- 온칩 PLL에 대한 외부 레퍼런스 클록 신호 지원을 위한 외부 클로킹 옵션
RF 트랜시버
주문 및 개발 시작
평가 보드
AFE8152-72EVM — AFE8152 평가 모듈
AFE8152-72EVM — AFE8152 평가 모듈
인증