ALTOS-3P-V2

개요

Altos Radar는 세계 최고의 자동차 애플리케이션용 이미징 레이더 개발자입니다. 

 

Altos V2 는 TI AWR2243 MMIC 및 TDA4 프로세서를 기반으로 하는 4칩 계단식 이미징 레이더 디자인입니다. 맞춤형 12TX 및 16TX 안테나 어레이 설계, 완전한 신호 처리 파이프라인, TI의 TDA4 프로세서에 임베디드 구현, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)를 위한 세계적 수준의 포인트 클라우드 출력을 제공합니다.

 

Altos V2는 4칩 계단식 이미징 레이더의 진정한 기능을 경험하기 위한 훌륭한 출발점입니다. 또한 요청 시 Altos Radar는 원시 데이터 수집, 포인트 클라우드 오프라인 시뮬레이션 및 디스플레이, 매개 변수 튜닝, 개체 목록 생성 등을 위한 완전한 툴 체인을 제공할 수 있습니다. Altos 팀은 또한 매우 짧은 시간 내에 맞춤형 레이더 디자인을 만드는 데 도움이 되는 서비스를 제공합니다.

특징
  • 400m 이상의 차량 감지, 250m 이상의 보행자로 구성된 장거리
  • 방위각 및 고도 분해능 모두 25dB의 동적 범위를 가진 1.5° 미만
  • 단일 프레임에서 -400km/h~+200km/s의 속도를 모호하게 하지 않음
  • 프레임당 4000개의 포인트 및 초당 15개의 프레임
  • 시간 동기화 및 외부 트리거링 기능
  • 요청 시 맞춤형 매개 변수
차량용 mmWave 레이더 센서
AWR2243 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC

 

차량용 운전자 지원 SoC
TDA2SX ADAS 애플리케이션용 완전한 기능의 그래픽, 비디오 및 비전 가속화 기능을 갖춘 SoC 프로세서 TDA4VE-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC TDA4VEN-Q1 비전 인식 및 분석을 위한 쿼드 Arm® Cortex®-A53, 4TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Altos Radar Inc.의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

ALTOS-V2 — Altos four-chip cascaded imaging radar based on TDA4 processor

지원되는 제품 및 하드웨어

ALTOS-V2 Altos four-chip cascaded imaging radar based on TDA4 processor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Altos Radar Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.