AMC-MOD-50A-EVM

AMC-MOD-50A-EVM

지금 주문하기

개요

AMC-MOD-50A-EVM은 ±50A 션트 기반 전류 감지를 위해 설계된 절연 전류 감지 평가 모듈입니다. 이 EVM을 사용하면 외부 션트 저항을 통해 최대 ±50A 피크 전류를 감지하는 동시에 AMC1306M05의 절연 장벽을 통해 절연 출력을 측정할 수 있습니다. AMC1306M05는 션트 기반 전류 측정에 최적화된 고정밀 절연 모듈레이터이며 Isabellenhütte™ BVN-M-R001 션트 저항과 함께 사용할 수 있습니다. 이 EVM은 비아 스티칭은 큰 전류에서 방열을 용이하게 하며 ±1%(일반) 이내의 정확도로 작동합니다.

특징
  • ±50A 절연 전류 감지
  • 디지털 평가를 위한 C2000 제어 카드 커넥터
  • 2분 동안 최대 180°C의 방열 설계
  • EVM을 전류 전달 리드에 연결하는 러그
  • 손쉬운 평가를 위한 테스트 포인트
  • 유연한 설계를 위해 션트 저항 풋프린트 추가 제공
절연 ADC
AMC0106M25 — 전류 감지를 위한 ±250mV 입력이 기능적으로 격리된 델타-시그마 모듈레이터 AMC1304L05 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, LDO 및 LVDS 인터페이스 지원 AMC1304L05-Q1 — 오토모티브, ±50mV 입력, 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, LDO 및 LVDS 인터페이스 지원 AMC1304M05 — LDO를 지원하는 ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터 AMC1304M05-Q1 — 오토모티브, ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, LDO 지원 AMC1304M25 — LDO를 지원하는 ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터 AMC1304M25-Q1 — 오토모티브, ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, LDO 지원 AMC1306E05 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 맨체스터 코드 포함 AMC1306M05 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터 AMC1306M25 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터 AMC3306M05 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 일체형 DC/DC 포함 AMC3306M25 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 일체형 DC/DC 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC-MOD-50A-EVM — 50A 절연 전류 센싱 AMC1306평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC-MOD-50A-EVM — 50A 절연 전류 센싱 AMC1306평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC-MOD-50A-EVM User's Guide PDF | HTML 2025. 6. 10
인증서 AMC-MOD-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025. 4. 15