AMC7834EVM

AMC7834EVM

지금 주문하기

개요

AMC7834EVM(평가 모듈) 12bit AMC 장치의 기능과 성능을 평가하기 위한 편리한 플랫폼입니다.  EVM은 전류, 온도 및 전압 감시가 가능한 고집적 저전력 아날로그 모니터링 및 제어 시스템인 AMC7834를 지원합니다.  AMC는 +4V에서 최대 60V의 공통 모드 전압을 지원하는 멀티 채널 ADC, DAC 및 고압측 전류 감지 증폭기를 통합합니다.  EVM은 Microsoft Windows™ XP 및 Windows™ 7 운영 체제와 호환되는 SDM-USB-DIG 및 평가 소프트웨어가 포함된 완전한 평가 키트입니다.

특징
  • 양극 DAC 4개(-4~1V, -5~0V 및 0~5V)
  • 4개의 단극 DAC(0~+5V, 2.5~+7.5V)
  • 4개의 외부 아날로그 입력: 0~+2.5V 범위
  • 고압측 전류 감지 증폭기 4개
  • 원격 온도 다이오드 드라이버 2개
  • LabVIEW 기반 PC 평가 소프트웨어
통합 정밀 ADC 및 DAC
AMC7834 — 통합 전력 증폭기 모니터 및 제어 시스템
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC7834EVM — AMC7834 12-Bit Integrated Power-Amplifier Analog Monitor and Control (AMC) System Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC7834EVM — AMC7834 12-Bit Integrated Power-Amplifier Analog Monitor and Control (AMC) System Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

AMC7834EVM-GUI — GUI Software for AMC7834

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
AMC7834EVM — AMC7834 12비트 통합 전원 증폭기 아날로그 모니터 및 제어(AMC) 시스템 평가 모듈

AMC7834EVM-GUI — GUI Software for AMC7834

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
AMC7834EVM — AMC7834 12비트 통합 전원 증폭기 아날로그 모니터 및 제어(AMC) 시스템 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC7834EVM User's Guide (Rev. B) 2016. 5. 9
인증서 AMC7834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2