AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT

시작: Amazon
지금 주문하기

개요

Amazon Sidewalk는 호환되는 Amazon Echo 및 Ring 장치와 같은 Amazon Sidewalk 브리지를 사용하여 가정, 건물 내, 전체 이웃은 물론 도시 전체 사용 사례를 포괄하는 안전하고 안정적인 커뮤니티 네트워크로, IoT 장치를 위한 클라우드 연결을 제공합니다. Amazon Sidewalk는 단거리 통신을 위한 Bluetooth® 저에너지를 사용하여 가정 및 그 이상의 저대역폭과 장거리 연결을 지원하고, 1GHz 미만 915MHz 주파수를 사용하여 더 먼 거리를 지원합니다. Amazon Sidewalk는 수백만 개의 참여 Sidewalk 브리지의 인터넷 대역폭의 작은 부분을 활용하여 광범위한 무선 연결을 제공합니다. 업계 최고의 개발자 여정을 통해 개발자는 클라우드 연결을 활성화하고 유지 관리할 걱정 없이 미래의 스마트 엔터프라이즈, 가정, 지역, 도시 및 캠퍼스를 만드는 데 필요한 지능형 앱, 서비스 및 장치를 구축할 수 있는 전례 없는 기회를 얻을 수 있습니다. TI Amazon Sidewalk 툴킷은 Amazon Sidewalk 지원 장치 개발을 시작할 수 있는 가장 빠른 옵션을 제공합니다. 이 툴킷에는 개발에 필요한 TI 툴(하드웨어, 소프트웨어 및 설명서)과 Amazon Sidewalk용 AWS IoT Core로 연결되는 직접 링크가 포함되어 있습니다.

TI의 SimpleLink™ CC1312R7, CC1352P7, CC2652R7 및 CC2652P7 무선 MCU는 다음 Amazon Sidewalk 프로토콜을 지원합니다.

  • Sub-1 GHz FSK
  • Bluetooth 저에너지

CC1312R7, CC1352P7, CC2652R7 및 CC2652P7은 Wi-Fi®, Bluetooth 저에너지, 1GHz 미만, Thread, Zigbee®, 802.15.4 및 호스트 MCU로 구성된 SimpleLink MCU(마이크로컨트롤러) 플랫폼의 일부로, 모두 단일 코어 SDK(소프트웨어 개발 키트)와 풍부한 툴 세트를 통해 일반적이고 사용하기 쉬운 개발 환경을 공유합니다. SimpleLink 플랫폼의 1회 통합을 통해 포트폴리오의 장치 조합을 설계에 추가할 수 있어 설계 요구 사항이 변경될 때 100% 코드 재사용이 가능합니다. CC1352P7 및 CC2652R7을 위한 TI LaunchPad™ 개발 키트는 Code Composer Studio™의 프로그래밍 및 디버깅과 IAR Embedded Workbench® IDE(통합 개발 환경)를 지원합니다. TI는 인증된 개발 환경으로 가장 짧은 경로를 통해 Amazon Sidewalk의 원활한 통합 및 설정을 제공합니다.

특징
  • 1GHz 미만(915MHz Sidewalk 대역 포함) 및 2.4GHz 주파수 대역을 지원하는 광대역 안테나 
  • 온보드 에뮬레이터를 통해 즉각적인 코드 개발 시작 가능
  • LaunchPad/BoosterPack 에코시스템과 호환되는 핀 헤더에서 모든 IO에 액세스할 수 있음
  • Bluetooth 저에너지로 막힘 없는 시운전
    • 0.85μA의 저전력 대기 전류(RTC 켜짐, 80KB RAM 및 CPU 보존) - (다년 배터리 작동)
    • 부스트 범위를 위해 전력 증폭기가 통합된 FSK 장거리 연결
    • 배터리를 전원으로 사용하는 장치의 경우 저전력 성능(AA에서 다년 작동)
  • Amazon Sidewalk 네트워크 매개 변수:
    • 주파수: 915 MHz 및 2.4 GHz
    • PHY 처리량:
      • FSK – 50 kbps
      • Bluetooth 저에너지 - 2Mbps, 1Mbps, 500kbps 및 125kbps
    • 네트워크 유형: 스타
    • 주파수 호핑: 예
    • 여러 수준의 암호화 - Amazon Sidewalk 백서 참조
Sub-1GHz 무선 MCU
CC1312R — 352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU CC1312R7 — 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU CC1314R10 — 1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기 CC1352P7 — EdgeAI, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU CC1352R — EdgeAI를 지원하는 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU

 

저전력 2.4GHz 제품
CC2642R — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 352kB 플래시 CC2652P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU, 704KB 플래시, 통합 전력 증폭기 CC2652R7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. LP-CC1352P7(FSK 및 Bluetooth 저에너지) 또는 LP-CC2652R7(Bluetooth 저에너지 전용) LaunchPad 개발 키트 주문
  2. Amazon Echo(4세대) 주문
  3. TI의 무료 Amazon Sidewalk SDK 다운로드 및 설치
  4. 빠른 시작 가이드의 지침을 따르십시오.
  5. 질문이 있는 경우 E2E 포럼에 게시해 주십시오.

주문 및 개발 시작

개발 키트

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon developer site registration

지원되는 제품 및 하드웨어

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon developer site registration

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 How TI helps expand connectivity beyond the front door with Amazon Sidewalk PDF | HTML 2020. 9. 21
애플리케이션 노트 Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020. 1. 27

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
LAUNCHXL-CC1312R1 — sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1312R LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC1352R1 — SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352R LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
LAUNCHXL-CC1352P — SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352P LaunchPad™ 개발 키트 LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ 다중 대역 CC1352R 무선 MCU Launchpad™ SensorTag 키트

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — 센서 컨트롤러 스튜디오
소프트웨어 개발 키트(SDK)
SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK — SimpleLink™ CC13xx 및 CC26xx SDK(소프트웨어 개발 키트) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — SimpleLink™ 저전력 SDK(소프트웨어 개발 키트)

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Amazon에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.