BDE-3P-BD2564CX

BDE-3P-BD2564CX

지금 주문하기

개요

BDE-3P-BD2564Cx 모듈은 TI의 CC2564C를 기반으로 하는 Bluetooth 5.1 BR(BR), EDR(Enhanced Data Rate) 및 LE(저에너지) 듀얼 모드 트랜시버 모듈입니다. 이러한 모듈은 최대 +10dBm의 전송 전력과 최대 -93dBm의 수신 감도를 통해 동급 최고의 RF 성능을 제공합니다. 인증되고 로열티가 없는 듀얼 모드 Bluetooth 5.1 프로토콜 소프트웨어 스택 및 프로필과 광범위한 샘플 애플리케이션은 설계 노력을 줄이고 시장 출시 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 이 모듈은 외부 안테나를 위한 ANT 핀과 통합 PCB 트레이스 안테나의 두 가지 안테나 옵션을 제공하는 버전으로 제공됩니다.

특징

Bluetooth 5.1 듀얼 모드

  • Bluetooth BR(Basic RateB)
  • EDR(Enhanced Data Rate)
  • 저에너지(LE)

안테나 옵션:

  • 안테나 없음
  • 칩 안테나

크기:

  • 7 x 7 x 1.55mm(실드 포함)
  • 7 x 14 x 1.55mm(실드 포함)
Wi-Fi 제품
CC2564C — Bluetooth Core 5.1 인증을 받은 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

BDE-BD2564CA — 칩 안테나를 지원하는 CC2564C Bluetooth 듀얼 모드 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BDE-BD2564CA — 칩 안테나를 지원하는 CC2564C Bluetooth 듀얼 모드 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

BDE-BD2564CN — CC2564C Bluetooth 듀얼 모드 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BDE-BD2564CN — CC2564C Bluetooth 듀얼 모드 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 BDE Technology Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.