BDE-3P-CC2755R10-MODULES

BDE-3P-CC2755R10-MODULES

지금 주문하기

개요

BDE-MP2755R10 시리즈는 TI의 CC2755R10 단일 칩 MCU로 구동되는 작고 비용 효율적인 2.4GHz 다중 프로토콜 무선 MCU 모듈입니다. Arm Cortex-M33 프로세서와 인증된 Bluetooth® 6.0 스택을 탑재하여 외부 MCU 없이 독립형 장치로 작동합니다. Bluetooth 6.0 저에너지, Zigbee 3.0, Thread 1.3, Matter 1.2 및 전용 프로토콜을 지원합니다.

빠른 통합을 위해 설계되었으며, 모듈 내부에 안테나, 필터 및 듀얼 클록이 통합되어 있습니다. 이 제품은 최대 +10dBm의 전송 전력과 -103.5dBm의 감도(125kbps BLE 코딩 PHY)를 통해 강력한 RF 성능을 제공하며, 채널 사운딩 및 고정밀 거리 범위와 같은 고급 BLE 6.0 기능도 함께 지원합니다. 초저 대기 전류, RTC 지원 및 전체 162KB RAM 보존 기능으로 듀티 사이클이 낮은 장치의 배터리 수명을 극대화합니다. 보안 OAD 업데이트와 함께 사전 인증(FCC, ISED, CE, Bluetooth SIG)을 거쳤으므로 스마트 홈, 산업 자동화, 의료 및 가전제품 애플리케이션에 이상적입니다.

특징
  • Bluetooth 6.0 인증 완료: 장거리 코딩 PHY, 고속 2Mbit PHY, 광고 확장 및 최대 32개의 동시 다중 역할 연결을 비롯한 Bluetooth 6.0 기능을 완벽하게 지원합니다.
  • 하드웨어 가속 채널 사운딩: 신호 처리(FFT, MUSIC(MUltiple SIgnal Classification)과 같은 초고해상도 알고리즘 및 신경망)를 실행하기 위한 전용 APU(알고리즘 처리 장치)를 갖추고 있습니다.
  • 다중 프로토콜 무선 엔진: Bluetooth 6.0 저에너지, Zigbee 3.0, Thread 1.3, Matter 1.2 및 전용 프로토콜을 지원합니다.
  • 강력한 RF 전력 및 민감도: 125kbps BLE 코딩 PHY 기준 최대 +10dBm의 TX 출력 전력 및 최대 -103.5dBm의 리시버 감도.
  • 초저전력 관리: 활성 RTC(실시간 클록) 및 전체 162KB SRAM 보존 상태에서 0.9µA의 극히 낮은 대기 전류를 소모하며, 완전 종료 시 160nA로 떨어집니다.
  • 많은 메모리: 1MB 플래시 및 162KB RAM 탑재. 추가 32Mbit 플래시(옵션).
  • 유연한 안테나 옵션: 통합 PCB 트레이스 안테나, U.FL 커넥터 및 ANT 핀을 지원합니다.
  • 사전 인증됨: FCC, IC, CE 및 Bluetooth SIG 인증 획득. 빠른 시장 출시 지원.

  • BDE-MP2755R10A32: PCB 트레이스 안테나, 32Mbit SPI 플래시, 최대 +85℃까지 작동
  • BDE-MP2755R10U32: U.FL 커넥터, 32Mbit SPI 플래시, 최대 +85℃까지 작동
  • BDE-MP2755R10N32: ANT 핀, 32Mbit SPI 플래시, 최대 +85℃까지 작동
  • BDE-MP2755R10A0: PCB 트레이스 안테나, 최대 +85℃까지 작동
  • BDE-MP2755R10U0: U.FL 커넥터, 최대 +85℃까지 작동
  • BDE-MP2755R10N0: ANT 핀, 최대 +85℃까지 작동
  • BDE-MP2755R10A32-IN: PCB 트레이스 안테나, 32Mbit SPI 플래시, 최대 +105℃까지 작동
  • BDE-MP2755R10U32-IN: U.FL 커넥터, 32Mbit SPI 플래시, 최대 +105℃까지 작동
  • BDE-MP2755R10N32-IN: ANT 핀, 32Mbit SPI 플래시, 최대 +105℃까지 작동
  • BDE-MP2755R10A0-IN: PCB 트레이스 안테나, 최대 +105℃까지 작동
  • BDE-MP2755R10U0-IN: U.FL 커넥터, 최대 +105℃까지 작동
  • BDE-MP2755R10N0-IN: ANT 핀, 최대 +105℃까지 작동

저전력 2.4GHz 제품
CC2755R10 — 엣지 AI NPU, HSM, 1MB 플래시 및 +10dBm을 지원하는 Bluetooth, Zigbee, Thread 및 Matter 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
BDE Technology Inc.의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

BDE-MP2755R10 — PCB 안테나(A), UFL 커넥터(U), RF 핀(N), 105℃ 작동 온도(-IN)를 지원하는 BDE CC2755R10 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BDE-MP2755R10 — PCB 안테나(A), UFL 커넥터(U), RF 핀(N), 105℃ 작동 온도(-IN)를 지원하는 BDE CC2755R10 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 BDE Technology Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.