BOOST5545ULP

C5545 부스터 팩

BOOST5545ULP

지금 주문하기

개요

C5545 부스터팩은 소형 폼 팩터를 지닌 저비용 고속 개발 플랫폼으로, C553x 및 C5545 DSP 제품군을 평가하는 데 필요한 모든 하드웨어와 소프트웨어가 포함되어 있습니다. C553x 및 C5545 ULP(초저전력) DSP는 업계 최저 수준의 비용과 전력 소비를 자랑하는 16비트 DSP입니다. 부스터팩은 I2S, SPI, USB2 등 다양한 인터페이스를 갖춘 100MHz C5545 ULP DSP를 탑재하고 있습니다. 손쉬운 연결을 위한 온보드 CC2650 BLE 라디오가 있으며, 간편한 확장을 위해 MSP432 Launch Pad와의 인터페이스를 제공합니다. 간편한 연결을 위한 온보드 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2640 무선 마이크로컨트롤러가 있으며, 이는 손쉬운 확장을 위해 MSP432™ MCU LaunchPad™ 개발 키트와 인터페이스됩니다.

특징
  • 100MHz에서 C5545 ULP DSP
  • CC2650BLE 라디오 및 컨트롤러
  • 표준 MSP432 및 CC3200 Launchpad 헤더
  • 온보드 에뮬레이터
  • 96 x 16픽셀 OLED 디스플레이
  • 부팅을 위한 온보드 버튼, 헤더 및 SD 카드 인터페이스
  • 기본 제공 음성 트리거 데모

  1. C5545 부스터 팩
  2. USB Type A - Micro B
  3. 마이크가 장착된 스테레오 헤드폰
  4. 마이크로 SD 카드 8GB 클래스 4(오디오 데모 파일이 사전 로드됨)
  5. 빠른 시작 가이드

참고: Launchpad 미포함

부하 스위치
TPS22913 출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 60mΩ 부하 스위치

 

오디오 코덱
TLV320AIC3206 DirectPath™ HP 증폭기를 지원하는 초저전력 스테레오 코덱
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BOOST5545ULP — C5545 Booster Pack

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0083 IBM Watson 레퍼런스 설계에 대한 클라우드 연결을 통한 음성 트리거링 및 처리
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOST5545ULP C5545 Booster Pack

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0083 IBM Watson 레퍼런스 설계에 대한 클라우드 연결을 통한 음성 트리거링 및 처리
지원 소프트웨어

SPRCAE7 — C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
BOOST5545ULP C5545 부스터 팩

SPRCAE7 C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 10. 9
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
BOOST5545ULP C5545 부스터 팩

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcae7 or www.ti.com/lit/xx/sprcae7/sprcae7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRCAE7. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BOOST5545ULP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TMS320C5545 DSP BoosterPack Software User’s Guide 2016. 10. 4
사용 설명서 TMS320C5545 BoosterPack Hardware User's Guide 2016. 9. 27

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 론치패드

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
SPRC133 TMS320C55x 칩 지원 라이브러리(CSL) – 표준 및 저전력