SPRC133

SPRC133

다운로드

개요

C55x CSL(칩 지원 라이브러리)은 사용 편의성, 다양한 C55x 장치 간 호환성 및 하드웨어 추상화를 위해 DSP 온칩 주변 기기를 구성하고 제어하는 데 사용되는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 제공합니다. CSL은 표준화 및 이식성을 제공하여 개발 시간을 단축합니다.

  • C55x CSL(SPRC133): 기능 섹션에 나열된 기능은 C5501, C5502, C5509, C5509A 및 C5510, C5510A를 비롯한 TMS320C55x DSP를 위해 특별히 설계되었습니다.
  • C55x CSL - 초저전력: 기능 섹션에 나열된 기능은 C5504/05, C5514/15/17 및 C5535/45 장치를 비롯한 TMS320C55x 저전력 DSP를 위해 특별히 설계되었습니다.

특징

모듈
이름
C55x CSL - SPRC133
주변 기기 설명
모듈
이름
C55x CSL - 저전력 CSL
주변 기기 설명
ADC아날로그-디지털 컨버터SAR10비트 SAR ADC
ICACHE명령 캐시  
DAT장치 독립적
데이터 복사/채우기
DAT데이터 복사/채우기 모듈
DMA C5505 기반
DMA직접 메모리 액세스DMA직접 메모리 액세스
IRQ인터럽트 컨트롤러INTC인터럽트 컨트롤러
EMIF외부 메모리 인터페이스NANDNAND 플래시
GPIO범용 I/OGPIO범용 I/O
GPT32비트 범용 타이머GPT32비트 범용 타이머
HPI호스트 포트 인터페이스  
I2CI2C 주변 기기I2CI2C 주변 기기
MMC멀티미디어 컨트롤러MMC/SDMMC/SD 컨트롤러
  ATAIFMMC/SD 드라이버에 대한 ATAFS 인터페이스
McBSP멀티 채널 버퍼
직렬 포트
I2SI2S 주변 기기
USB범용 직렬 버스USBUSB 코어 드라이버
  USB MSCUSB 대용량 저장소 클래스 드라이버
  USB ACUSB 오디오 클래스 드라이버
PLL클록 생성기
(위상 동기 루프)
PLL클록 생성기
(위상 동기 루프)
PWR전원 차단  
RTC실시간 클록RTC실시간 클록
TIMER타이머GPT32비트 범용 타이머
UART범용 비동기
리시버 트랜스미터
UART범용 비동기
리시버 트랜스미터
WDTIM워치독 타이머WDT워치독 타이머
  MEM메모리 보존 활성화 또는 비활성화
SARAM 및 DARAM용 모드
  LCDCLCD 컨트롤러
  SDIOMMC/SD 컨트롤러용 SDIO 드라이버
SPI SPI직렬 포트 인터페이스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

C55XCSL-LOWPOWER TMS320C55x Chip Support Library for C5504/05, C5514/15/17 and C5535/45 devices

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
오디오 및 레이더 DSP SoC
TMS320C5504 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB TMS320C5505 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 200MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz TMS320C5533 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB TMS320C5534 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스 TMS320C5535 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC
다운로드 옵션

C55XCSL-LOWPOWER TMS320C55x Chip Support Library for C5504/05, C5514/15/17 and C5535/45 devices

close
최신 버전
버전: 03.08.01.00
출시 날짜: 2019. 11. 18
제품
오디오 및 레이더 DSP SoC
TMS320C5504 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB TMS320C5505 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 200MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz TMS320C5533 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB TMS320C5534 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스 TMS320C5535 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC

출시 정보

The C55x Chip Support Libraries (CSL) provide an application programming interface (API) used for configuring and controlling

the DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C55x devices and hardware abstraction. CSL will

shorten development time by providing standardization and portability.

C55x CSL - Low Power: The functions listed in the features section are specifically designed for TMS320C55x Low Power DSPs

including C5504, C5505, C5514, C5515, C5535, C5545 and C5517 devices.

드라이버 또는 라이브러리

C55XCSL-SPRC133 Download TMS320C5500 Chip Support Library

지원되는 제품 및 하드웨어
다운로드 옵션

C55XCSL-SPRC133 Download TMS320C5500 Chip Support Library

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2005. 1. 18

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc133 or www.ti.com/lit/xx/sprc133/sprc133.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC133. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TMS320C55x Chip Support Library API Reference Guide (Rev. J) 2004. 9. 15