BP-AM2BLDCSERVO

BP-AM2BLDCSERVO

지금 주문하기

개요

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

특징
  • Form-Factor: BOOST-XL TI BoosterPack design compatible with LP-AM243 and LP-AM263 LaunchPads.                        
  • BLDC 3-Phase Motor Drive: 2x DRV8316R 24V/8A, Integrated FET BLDC Motor Driver.                      
  • Current Feedback: Up to two-axes of digital current feedback through SDFM PRU interface or direct current feedback.             
  • Absolute Encoder Feedback: Up to two axes of RS-485 based absolute encoder feedback supporting multiple industrial encoder standards. Resolver Excitation and Feedback: Single-axis of resolver feedback.     
BLDC 드라이버
DRV8316 — 통합 전류 감지 및 통합 FET를 지원하는 40V 최대 8A 피크 3상 모터 드라이버

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM2431 — Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2432 — 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2434 — 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

 

부하 스위치
TPS22810 — 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 18V, 3A, 79mΩ 부하 스위치

 

션트 전압 레퍼런스
TLV431B — 0.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

 

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
AM2631 — 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 단일 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM2632 — 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM2634 — 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU

 

아날로그 전류 감지 증폭기
INA241A — 향상된 PWM 제거를 지원하는 -5~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기

 

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM74502 — 부하 분리 및 OVP가 포함된 3.2V~65V 산업용 RPP 컨트롤러

 

프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
TMUX1574 — 전원 차단 보호 및 1.8V 입력 로직을 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x booster pack for brushless DC servo drive

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-01032 — EtherCAT® 연결, 단일 칩, 듀얼 서보 모터 드라이브 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x booster pack for brushless DC servo drive

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-01032 — EtherCAT® 연결, 단일 칩, 듀얼 서보 모터 드라이브 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BP-AM2BLDCSERVO AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack (BP-AM2BLDCSERVO) PDF | HTML 2023. 6. 26
인증서 BP-AM2BLDCSERVO EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 6. 28

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LP-AM243 — Arm® 기반 MCU를 위한 AM243x 범용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-AM261 — AM261x Arm® 기반 MCU 범용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-AM263 — AM263x Arm® 기반 MCU 범용 LaunchPad™ 개발 키트

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM243X — Sitara™ 마이크로컨트롤러용 AM243x SDK(소프트웨어 개발 키트) MCU-PLUS-SDK-AM263X — Sitara™ 마이크로컨트롤러용 AM263x SDK(소프트웨어 개발 키트)