BQ24125EVM-003

BQ24125EVM-003

지금 주문하기

개요

The BQ24125 EVM helps you evaluate the performance of a charge managementsolution for portable applications using the BQ24120x product family. A complete, designed, and tested charger is presented. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. Follow the instructions in this user‘s guide thatpertain to the specific BQ2412x EVM to be evaluated (one-, two- or three-cell). See the BQSWITCHER data sheet (SLUS688) prior to evaluation for detailed information on the BQSWITCHER devices.

배터리 충전기 IC
BQ24125 — 향상된 EMI 성능을 지원하는 독립형 1~3셀 2A 동기형 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24125EVM-003 — BQ24125 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24125EVM-003 — BQ24125 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BQ24125EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
BQ24133EVM-715-15V — BQ24133 동기식 스위치 모드 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 충전용 평가 모듈 BQ24133EVM-715-5V — BQ24133 동기식 스위치 모드 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 충전용 평가 모듈 BQ24172EVM-706-15V — BQ24172 1.6MHz 동기 스위치-모드 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 충전기용 평가 모듈