BQ24168EVM-721

BQ24168EVM-721

지금 주문하기

개요

The bq24160/161/163/168 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact,flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24160/161/163/168 integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input-currentsensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a small WCSP package

특징
  • 153-mm × 153-mm × 1.2-mm footprint for entire solution
  • Input power connectors for both USB input and ac adapter
  • Programmable battery voltage, charge current, input current, and status via I2C™ interface
  • IN operating range of 4.2 V – 10 V (bq24160/161/163) or 4.2 V – 6 V (bq24168)
  • USB operating range of 4.2 V – 6 V
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
배터리 충전기 IC
BQ24168 — I2C 1셀 2.5A 벅 배터리 충전기(듀얼 입력, 전원 경로, 6.5V OVP 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24168EVM-721 — Bq24168EVM-721 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24168EVM-721 — Bq24168EVM-721 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLUC267 — bq2416xEVM software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
BQ24160EVM-721 — 전원 경로를 지원하는 2.5A 듀얼 입력 단일 셀 스위치 모드 리튬 이온 배터리 충전기 레퍼런스 디자인 BQ24160EVM-742 — 전원 경로를 지원하는 2.5A 듀얼 입력 단일 셀 스위치 모드 리튬 이온 배터리 충전기 레퍼런스 디자인 BQ24161EVM-721 — Bq24161EVM-721 평가 모듈 BQ24168EVM-721 — Bq24168EVM-721 평가 모듈

SLUC267 — bq2416xEVM software

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2011. 12. 12
하드웨어 개발
평가 보드
BQ24160EVM-721 — 전원 경로를 지원하는 2.5A 듀얼 입력 단일 셀 스위치 모드 리튬 이온 배터리 충전기 레퍼런스 디자인 BQ24160EVM-742 — 전원 경로를 지원하는 2.5A 듀얼 입력 단일 셀 스위치 모드 리튬 이온 배터리 충전기 레퍼런스 디자인 BQ24161EVM-721 — Bq24161EVM-721 평가 모듈 BQ24168EVM-721 — Bq24168EVM-721 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc267 or www.ti.com/lit/xx/sluc267/sluc267.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC267. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLUC308.ZIP (278 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide WCSP-Packaged bq24160/161/163/168 Evaluation Module (Rev. A) 2012. 1. 12
인증서 BQ24168EVM-721 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
TI-CHARGER-GUI — USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어