BQ41Z50-FW

BQ41Z50-FW

다운로드

개요

BQ41Z50-FW는 기존 BQ41Z50 하드웨어에 플래싱할 수 있는 펌웨어 전용 릴리스입니다. 이 펌웨어에는 특허 받은 Dynamic Impedance Track™ 기술이 결합되어 있으며, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 셀 리튬-이온 및 리튬-폴리머 배터리 팩에 대한 가스 게이징, 보호 및 인증을 위한 다양한 기능을 제공하는 팩 기반 솔루션을 제공합니다.

 

통합된 고성능 아날로그 주변 장치를 사용하는 BQ41Z50-FW 펌웨어는 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 배터리에서 사용 가능한 용량, 전압, 전류, 온도 및 기타 중요한 매개 변수에 대한 정확한 기록을 측정하고 유지 관리하며 SMBus v3.1 호환 인터페이스를 통해 시스템 호스트 컨트롤러에 이 정보를 보고합니다. 인증 키를 위한 보안 메모리를 갖춘 SHA-1, SHA-256 및ECC 인증은 정품 배터리 팩 식별을 지원합니다.

특징

BQ41Z50-FW 펌웨어는 이전 버전의 BQ41Z50 하드웨어에서 사용할 수 있습니다

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

펌웨어

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ41Z50 — 2-4 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지 및 보호기
하드웨어 개발
평가 보드
BQ41Z50EVM — BQ41Z50 평가 모듈
다운로드 옵션

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

close
최신 버전
버전: V0.01
출시 날짜: 2025. 4. 28
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ41Z50 — 2-4 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지 및 보호기
하드웨어 개발
평가 보드
BQ41Z50EVM — BQ41Z50 평가 모듈

출시 정보

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware

새 소식

  • Official RTM Release
  • Please see the BQ41Z50 Technical Reference Manual for detailed feature descriptions.