BQ41Z50EVM

BQ41Z50EVM

지금 주문하기

개요

BQ41Z50 평가 모듈(EVM)은 멀티 셀 배터리 시스템으로 구동되는 애플리케이션 내에서 BQ41Z50 연료 게이지의 기능을 평가할 목적으로 만들어진 시스템 보드입니다. 이 EVM에는 BQ41Z50, 전류 감지 저항 1개, 서미스터 4개, LED 3개, 헤더 옵션이 포함되어 있어 의도한 애플리케이션에 맞게 적절하게 조정할 수 있습니다.

특징
  • TURBO 모드 지원
  • 초저전력 32비트 RISC 프로세서
  • SHA-1, SHA-256 및 ECC 지원
  • 동적 Z-Track™ 기술
  • 최대 1MHz SMBus 3.2 호스트 통신 지원
배터리 연료 게이지
BQ41Z50 2-4 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지 및 보호기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ41Z50EVM — BQ41Z50 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ41Z50EVM BQ41Z50 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
펌웨어

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ41Z50 2-4 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지 및 보호기
하드웨어 개발
평가 보드
BQ41Z50EVM BQ41Z50 평가 모듈

BQ41Z50-FW BQ41Z50 device firmware

close
버전: V0.01
출시 날짜: 2025. 4. 28
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ41Z50 2-4 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지 및 보호기
하드웨어 개발
평가 보드
BQ41Z50EVM BQ41Z50 평가 모듈

출시 정보

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware

새 소식

  • Official RTM Release
  • Please see the BQ41Z50 Technical Reference Manual for detailed feature descriptions.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ41Z50 Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025. 4. 8
애플리케이션 노트 BQ41xxx Production Calibration Guide (Rev. B) PDF | HTML 2026. 6. 24
인증서 BQ41z50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 6. 10