BQ51013C-Q1EVM

BQ51013C-Q1EVM

지금 주문하기

개요

BQ51013C-Q1EVM은 무선 전원 컨소시엄의 Qi 표준을 기반으로 하는 무선 전원 리시버입니다. 장치는 5W의 기준 전력 프로필(BPP)을 준수합니다. 출력 전압은 5V 최대 1A입니다. BQ51013C-Q1EVM에는 평가 보드 작동에 필요한 BQ51013C IC 및 지원 회로가 포함되어 있습니다. 평가 모듈에 전원을 공급하려면 외부 Qi 트랜스미터가 필요합니다. 수신기 코일은 인쇄 회로 기판 아래의 플라스틱 프레임에 장착된 48mm x 32mm 코일입니다. 코일 아래에서 인터페이스 표면까지의 케이스 두께는 2mm입니다.

특징
  • WPC v2.0, BPP 지원
  • 1A에서 출력 전압 5V
  • USB 외부 입력 지원
  • 조정 가능한 출력 전류 제한
  • 조정 가능한 이물질 감지
배터리 충전기 IC
BQ51013C-Q1 — 차량용 WPC 1.3 호환 완전 통합 무선 전원 리시버 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ51013CQWEVM — BQ51013C-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ51013CQWEVM — BQ51013C-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ51013C-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2025. 6. 13
인증서 BQ51013C-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 7. 18