BRDWY-3P-BA620XX

개요

Broadway Technology(Jiangsu) BA620XX 마사지 의자 제어 보드는 MSPM0G1106 장치를 코어 MCU로 사용하여 DRV8251 및 기타 모터 드라이브 유닛을 제어하고 2D 및 3D 마사지 의자를 위한 핵심 전자 제어 시스템을 제공합니다.

BA62038은 직렬 통신을 통해 5방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 10방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 보드를 지원합니다.

BA62042는 직렬 통신을 통해 8방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 8방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 보드를 지원합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8251 — 통합 전류 조정 및 래치형 OCP 기능이 있는 50V, 4.1A H 브리지 모터 드라이버

 

범용 MCU
MSPM0G1106 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 12비트 4Msps ADC 2개, 연산 증폭기 MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL

 

범용 연산 증폭기
LM2902 — 쿼드, 26V 1.2MHz 2mV 오프셋 전압 연산 증폭기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV700 — 200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

 

저압측 스위치
ULN2003A — 50V 7채널 달링턴 트랜지스터 어레이
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BA62038 — BA62038 5-way motor massage chair control board

지원되는 제품 및 하드웨어

BA62038 — BA62038 5-way motor massage chair control board

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

BA62042 — BA62042 8-way motor massage chair control board

지원되는 제품 및 하드웨어

BA62042 — BA62042 8-way motor massage chair control board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LP-MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경 SYSCONFIG — 시스템 구성 툴

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.