BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP

BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP

다운로드

개요

We have developed a family of serializers and deserializers intended to support the serial digital interface (SDI) standards of the Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE). These devices connect to a host FPGA through a moderate speed, moderate width (600 Mbps, 5 bits wide) port, saving the high-cost, high-speed FPGA resources. The complete function is accomplished through a combination of our peripheral IC and the IP in the FPGA. To help with the rapid development of systems incorporating these components, we have also developed two evaluation modules (EVMs): the SDXILEVK has an EXP interface port and connects to Xilinx development platforms, and the SDALTEVK has an HSMC port and will connect to Altera development systems. We provide both example applications running on these platforms and a library of source code functions that can be used to develop specialized applications.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

코드 예제 또는 데모

SDXILIP — Xilinx Spartan 예제 코드

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC
LMH0040 — LVDS 인터페이스를 지원하는 HD, SD, DVB-ASI SDI 시리얼라이저 및 드라이버 LMH0041 — 루프스루 및 LVDS 인터페이스를 지원하는 HD, SD, DVB-ASI SDI 디시리얼라이저 LMH0050 — LVDS 인터페이스를 지원하는 HD/SD/DVB-ASI SDI 시리얼라이저 LMH0051 — LVDS 인터페이스를 지원하는 HD/SD/DVB-ASI SDI 디시리얼라이저 LMH0070 — LVDS 인터페이스를 지원하는 SD/DVB-ASI SDI 시리얼라이저 및 드라이버 LMH0071 — 루프스루 및 LVDS 인터페이스를 지원하는 SD/ DVB-ASI SDI 디시리얼라이저