C55X-AUDIOFRAMEWORK

C55X-AUDIOFRAMEWORK

다운로드

개요

The TMS320C55x™ Connected Audio Framework provides a software framework which allows the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths. The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to perform functions such as change volume, play, and stop audio.
특징
For USB Audio Class Features, please see: C5000 Connected Audio Framework Wiki
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

C55X-USBAUDIO — C55x USB Audio Class Framework

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
오디오 및 레이더 DSP SoC
TMS320C5504 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB TMS320C5505 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 120MHz, USB TMS320C5515 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 120MHz, USB, LDC 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC
다운로드 옵션

C55X-USBAUDIO — C55x USB Audio Class Framework

close
최신 버전
버전: 02.00.02.04
출시 날짜: 2013. 5. 14
제품
오디오 및 레이더 DSP SoC
TMS320C5504 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB TMS320C5505 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 120MHz, USB TMS320C5515 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 120MHz, USB, LDC 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC

출시 정보

This is aBetarelease of TMS320C55x Connected Audio Framework. It provides a software framework which allows

the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework

can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths.

The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to

perform functions such as change volume, play, and stop audio.

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경