버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

C55X-USBAUDIO

C55x USB Audio Class Framework

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 02.00.02.04
출시 날짜: 2013. 5. 14
제품
오디오 및 레이더 DSP SoC
TMS320C5504 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB TMS320C5505 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 120MHz, USB TMS320C5515 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 120MHz, USB, LDC 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC

출시 정보

This is aBetarelease of TMS320C55x Connected Audio Framework. It provides a software framework which allows

the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework

can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths.

The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to

perform functions such as change volume, play, and stop audio.