CC1111EMK868-915

CC1111 USB 평가 모듈 키트 868/915MHz

CC1111EMK868-915

지금 주문하기

개요

The CC1111 USB dongle makes it easy to have a direct connection between a PC and a sub-1 GHz network based on compatible radios, like the CC1101, CC1120, CC1110, and CC430. The dongle is a complete reference design demonstrating how to use the USB and RF interfaces on the CC1111 system-on-chip.

The dongle operates in the 868 MHz and 915 MHz frequency bands.

  • Use the USB firmware and examples (swrc088) as a basis to develop and test USB device software for the CC1111. If you have the complete CC1110-CC1110DK, you can run several examples:
    • Wireless serial port application (CDC)
    • Wireless mouse and keyboard (HID)
    • Any other USB class can also be implemented based on the generic USB firmware library. Refer to the USB firmware user guide for more information.
  • Use the dongle as a packet capture device for the SmartRF Packet Sniffer. Configured correctly, the dongle can capture packets over-the-air and the sniffer application can parse and display the contents.

Note that a SmartRF04EB (included in the CC1110-CC1111DK) or a CC-Debugger (sold separately) is needed to program the CC1111 device.

Also note that the CC1111 USB Dongle has passed USB compliance tests. The USB TID is 10005584.

특징

The CC1111 USB Evaluation Kit includes:

  • One CC1111 USB dongle with chip antenna for 868 and 915 MHz operation

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

CC1111EMK868-915 — CC1111EMK868-915 Evaluation Module Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC1111EMK868-915 CC1111EMK868-915 Evaluation Module Kit

close
버전: null
출시 날짜:
펌웨어

SWRC088 — CC USB Firmware Library and Examples

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Sub-1GHz 무선 MCU
CC1110-CC1111 최대 32kB 플래시 메모리를 지원하는 Sub 1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
CC2510 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051MCU 및 16KB 또는 32KB 메모리 CC2511 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051 MCU, 16KB 또는 32KB 플래시 메모리 및 최고 속도 USB 인터페이스 CC2511F8 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051 MCU, 8kB 플래시 메모리 및 고속 USB 인터페이스 CC2531-RF4CE 최대 256KB 플래시 및 8KB RAM을 지원하는 ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU
저전력 2.4GHz 제품
CC2531 최대 256kB 플래시와 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU
하드웨어 개발
도터 카드
CC1111EMK868-915 CC1111 USB 평가 모듈 키트 868/915MHz CC2531EMK CC2531 USB 평가 모듈 키트
다운로드 옵션

SWRC088 CC USB Firmware Library and Examples

close
버전: 01.00.00.0C
출시 날짜: 2009. 11. 30
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
CC1110-CC1111 최대 32kB 플래시 메모리를 지원하는 Sub 1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
CC2510 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051MCU 및 16KB 또는 32KB 메모리 CC2511 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051 MCU, 16KB 또는 32KB 플래시 메모리 및 최고 속도 USB 인터페이스 CC2511F8 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051 MCU, 8kB 플래시 메모리 및 고속 USB 인터페이스 CC2531-RF4CE 최대 256KB 플래시 및 8KB RAM을 지원하는 ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU
저전력 2.4GHz 제품
CC2531 최대 256kB 플래시와 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU
하드웨어 개발
도터 카드
CC1111EMK868-915 CC1111 USB 평가 모듈 키트 868/915MHz CC2531EMK CC2531 USB 평가 모듈 키트

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc088 or www.ti.com/lit/xx/swrc088c/swrc088c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC088. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide CC1111 USB Evaluation Module Kit 868/915 MHz Quick Start Guide 2015. 11. 5
인증서 CC1111EMK868-915 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 CC1111/CC2511 USB HW User's Guide (Rev. B) 2009. 7. 31
사용 설명서 CC USB Software Examples User's Guide 2009. 5. 11

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
SIMPLICITI SimpliciTI 호환 프로토콜 스택

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
PACKET-SNIFFER SmartRF 프로토콜 패킷 스니퍼

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상