CC1120EM-868-915-RD

CC1120EM 868/915 MHz 레퍼런스 디자인

CC1120EM-868-915-RD

설계 파일

개요

This RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the 868 MHz and 915 MHz frequency bands.

특징
  • Recommended PCB layout for optimum performance
  • PCB stackup
  • RF decoupling
  • Component types and values
  • Component manufacturers

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR241.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SWRC222.ZIP (714 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

SWRR091.ZIP (714 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR240.PDF (154 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1 GHz 트랜시버

CC1120협대역 시스템용 고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어

도터 카드

CC1120EMK-868-915 — CC1120 평가 모듈 키트 868-915MHz

The CC1120 Evaluation Module Kit for 868-915 MHz can be used in conjunction with the CC1120 Development Kit to evaluate the operation of the Perfomance Line RF-IC at these particular frequency bands. The CC1120DK is required for operation and needs to be ordered separately.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC1120EM-868-915-RD CC1120EM 868/915 MHz 레퍼런스 디자인 TIDC-MULTIBAND-WMBUS 분할된 LCD를 지원하는 다중 대역(169, 433 및 868MHz) wM-Bus RF 서브시스템 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC1120EMK-868-915 CC1120 평가 모듈 키트 868-915MHz

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC1120EM-868-915-RD CC1120EM 868/915 MHz 레퍼런스 디자인 TIDC-MULTIBAND-WMBUS 분할된 LCD를 지원하는 다중 대역(169, 433 및 868MHz) wM-Bus RF 서브시스템 레퍼런스 설계

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 2015. 7. 7

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.