CC2530-CC2591EM-RD

CC2530-CC2591EM-RD

설계 파일

개요

The CC2530-CC2591EM Reference Design contains schematics and layout files for the CC2530-CC2591EM evaluation module used in the CC2530-CC2591EMK Evaluation Module Kit.

The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and CC2591, and shows good techniques for decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with both an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm and an inverted-F PCB antenna.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SWRC171.ZIP (1136 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2530-RF4CE — ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2591 — 2.4GHz 범위 확장기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 AN086 -- Using CC2591 Front End with CC2530 and CC2531 (Rev. A) 2009. 12. 16

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
CC2530EM — CC2530EM 레퍼런스 디자인

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
SMARTRFTM-STUDIO — SmartRF Studio