CC2530BALUN-REFDES

CC2530BALUN-REFDES

설계 파일

개요

The CC2530EM reference design contains schematics and layout files for the CC2530 and contains one part from Johanson Technology interfacing the antenna (documented in AN081). The Johanson Technology part realizes the balun-, filter- an impedance matching-function and is custom made to be operated with CC2530. The reference design demonstrates good techniques for CC2530 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a SMA antenna connector allowing operation with single ended 50 ohm antenna for easy connection to instruments for measurements.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2530-RF4CE — ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 2012. 11. 6
사용 설명서 CC2530 JTI chip balun Reference Design 2010. 2. 15

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상