CC256XB-BT-SP

CC256XB-BT-SP

다운로드

개요

이 패키지에는 Init 스크립트(BT4.0 및 BT4.1용)와 애드온(오디오/음성 처리 및 BLE 지원용)이 포함되어 있습니다.

CC256x -BT-SP

CC256x 블루투스 서비스 팩(SP)은 버그 픽스와 플랫폼별 구성이 포함된 필수 초기화 스크립트입니다. 전원 사이클마다 해당 CC256x 장치에 로드해야 합니다. CC256x SP는 BTS(Bluetooth 스크립트) 파일 형식으로 제공됩니다. BTS 파일은 스크립팅된 이진 파일로, 파일 자체 내의 임베디드 HCI 명령 및 HCI 이벤트에 적용되어야 하는 작업을 정의합니다.

칩을 작동하기 위해 스택은 먼저 init 스크립트를 다운로드한 다음 사용자 요청당 관련 애드온을 사용합니다(특정 시간에 하나의 애드온만 사용할 수 있음).

특정 칩 및 플랫폼 지원

이 서비스 팩에는 여러 장치(CC2560B, CC25604B, CC2560 및 CC2564)와 다른 플랫폼(MSP430 v1.4 R2용, 구형 MSP430 릴리스용 또는 다른 플랫폼용)별로 여러 BTS 파일이 포함되어 있습니다.

다양한 옵션에 대한 자세한 내용은 "CC256x 서비스 팩 가이드 및 릴리스 노트"(아래 참조)를 참조하세요.

TI의 블루투스 스택에서 서비스 팩을 ".h" 형식으로 변환

서비스 팩(SP) BTS("*.bts") 파일은 블루투스 하드웨어 평가 툴(BHET, 아래 "개발 툴" 참조)을 사용하여 C 헤더 파일("*.h") 형식으로 변환하여 TI의 블루투스 스택과 함께 사용해야 합니다. BHET 툴은 기본 Wiki에서 다운로드할 수 있으며, 원하는 형식으로 수정하고 저장하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다. 모든 최신 TI 블루투스 스택 버전의 경우 칩 수정에 따라 \Bluetopia\btpsvend\CC256XB.h(또는 \Bluetopia\btpsvend\CC256X.h) 파일을 각각 교체해야 합니다(원본 파일의 백업을 수행).

참고: TI의 블루투스 스택에서 관리하는 SP(서비스 팩)에서 절전 모드를 꺼야 합니다.

특징
  • 클래식 블루투스 및 Bluetooth 저에너지
  • 115.2Kbps UART 보 레이트
  • XTAL 지원
  • 절전 활성화됨
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

CC256XB-BT-SP — TI dual-mode Bluetooth® service pack for CC256x

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

CC256XB-BT-SP — TI dual-mode Bluetooth® service pack for CC256x

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
11개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. B) PDF | HTML 2025. 6. 10
추가 자료 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025. 2. 20
애플리케이션 노트 Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022. 10. 19
사이버 보안 권고 Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 vulnerability 2021. 12. 21
EVM User's guide Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2021. 8. 31
사이버 보안 권고 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021. 6. 22
사이버 보안 권고 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020. 5. 18
사이버 보안 권고 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020. 5. 18
사용 설명서 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide 2015. 10. 1
EVM User's guide Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide 2015. 7. 24
사용 설명서 TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide PDF | HTML 2015. 7. 8

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CC256XMSPBTBLESW — MSP430™ MCU에 있는 TI 듀얼 모드 Bluetooth® 스택

하드웨어 개발

평가 보드
CC2564MODAEM — 통합 안테나 평가 보드를 갖춘 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈