CC2564MODAEM

CC2564MODAEM

지금 주문하기

개요

The CC2564MODAEM evaluation board contains the Bluetooth BR/EDR/LE HCI solution. Based on TI's CC2564B dual-mode Bluetooth single-chip device, the bCC2564MODA is intended for evaluation and design purposes, reducing design effort and enabling fast time to market.


For a complete evaluation solution, the CC2564MODAEM board plugs directly into TI hardware development kits, including MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5438, DK-TM4C123G, and DK-TM4C129X. Moreover, a certified and royalty-free TI Bluetooth Stack (TIBLUETOOTHSTACK-SDK) is available for the MSP430 and TM4C12x MCUs.


The CC2564MODA provides best-in-class RF performance with a transmit power and receive sensitivity that provides range of about 2X compared to other BLE-only solutions.

특징
  • Dual-mode (Bluetooth & Bluetooth low energy ) Bluetooth Specification v4.1
  • Integrated antenna on CC2564MODA for ready-to-use application
  • The device is FCC, IC, CE certified with a certified and royalty-free TI Bluetooth Stack, getting started guide, demos, and UART and PCM/I2S Interface
  • Class 1.5 Transmit Power (+10dBm)and High sensitivity (-93 dBm typ.)
  • EM connectors that plug directly into the TI hardware development kits:
    • MSP-EXP430F5529
    • MSP-EXP430F5438
    • DK-TM4C123G
    • DK-TM4C129X

  • 1 CC2564MODAEM board with TI CC2564MODA device
  • 1 jumper block for MSP-EXP430F5438 board
  • 4 jumpers for MSP-EXP430F5529 board
  • MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5438, DK-TM4C123G, and DK-TM4C129X boards sold separately

Low-power MCUs
MSP430F5229 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 1.8V 분할 레일 I/O를 지원하는 25MHz MCU MSP430F5259 — 128KB 플래시, 32KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 1.8V 분할 레일 I/O를 지원하는 25MHz MCU MSP430F5438 — 25MHz MCU - 256KB 플래시, 16KB SRAM, 12비트 ADC, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머, HW 멀티플라이어 MSP430F5638 — 256KB 플래시, 16KB SRAM, 12비트 ADC, 12비트 DAC, 비교기 DMA, USB를 지원하는 20MHz MCU MSP430F5659 — 512KB 플래시, 64KB SRAM, 12비트 ADC, 12비트 DAC, 비교기 DMA, USB를 지원하는 20MHz MCU

 

Wi-Fi 제품
CC2560 — 향상된 데이터 전송 속도(EDR)를 지원하는 Bluetooth® 4.0 CC2564 — EDR(Enhanced Data Rate), LE(Low Energy) 및 ANT를 지원하는 Bluetooth ® 4.0 CC2564MODA — 안테나가 통합된 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈 CC2564MODN — Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CC2564MODAEM — Dual-mode Bluetooth CC2564 Module with Integrated Antenna Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC2564MODAEM — Dual-mode Bluetooth CC2564 Module with Integrated Antenna Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
인증

CC256X-REPORTS — Reports: CC256x Regulatory Certification Reports

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Wi-Fi 제품
CC2564 — EDR(Enhanced Data Rate), LE(Low Energy) 및 ANT를 지원하는 Bluetooth ® 4.0 CC2564C — Bluetooth Core 5.1 인증을 받은 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 CC2564MODA — 안테나가 통합된 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈 CC2564MODN — Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
BOOST-CC2564MODA — TMP107 온도 센서 데이지 체인 BoosterPack™ 플러그인 모듈 CC2564MODAEM — 통합 안테나 평가 보드를 갖춘 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈 CC2564MODNEM — 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈 평가 보드 CC256XCQFN-EM — CC2564C 듀얼 모드 Bluetooth® 컨트롤러 평가 모듈

CC256X-REPORTS — Reports: CC256x Regulatory Certification Reports

close
버전: 5.20.00.00
출시 날짜: 2021. 4. 14
제품
Wi-Fi 제품
CC2564 — EDR(Enhanced Data Rate), LE(Low Energy) 및 ANT를 지원하는 Bluetooth ® 4.0 CC2564C — Bluetooth Core 5.1 인증을 받은 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 CC2564MODA — 안테나가 통합된 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈 CC2564MODN — Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
BOOST-CC2564MODA — TMP107 온도 센서 데이지 체인 BoosterPack™ 플러그인 모듈 CC2564MODAEM — 통합 안테나 평가 보드를 갖춘 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈 CC2564MODNEM — 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈 평가 보드 CC256XCQFN-EM — CC2564C 듀얼 모드 Bluetooth® 컨트롤러 평가 모듈

문서

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

출시 정보

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

새 소식

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
10개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module With Integrated Antenna Evaluation Board 2015. 7. 7
인증서 CC2564MODAEM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 2021. 3. 3
백서 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017. 10. 16
기술 문서 The dual-mode Bluetooth® module you’ve been waiting for is here PDF | HTML 2016. 2. 17
추가 자료 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016. 2. 3
사용 설명서 TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide PDF | HTML 2015. 7. 8
사용 설명서 CC2564MODA Evaluation Board Quick Start Guide 2015. 7. 1
사용 설명서 CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Quick Start Guide 2015. 5. 21
사용 설명서 CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide 2015. 5. 19
백서 Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014. 3. 25

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
MSP-EXP430F5529LP — USB용 MSP430F5529 LaunchPad™ 개발 키트
인터페이스 어댑터
CC256XSTBTBLESW — STM32F4 MCU의 TI 듀얼 모드 Bluetooth® 스택

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
BT-MSPAUDSOURCE-RD — Bluetooth 및 MSP MCU 오디오 소스 레퍼런스 디자인 CC256XEM-RD — CC256x Bluetooth® 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CC256XB-BT-SP — CC256xB용 Bluetooth 서비스 팩 CC256XM4BTBLESW — TM4C MCU의 TI 이중 모드 블루투스® 스택 CC256XMSPBTBLESW — MSP430™ MCU에 있는 TI 듀얼 모드 Bluetooth® 스택
소프트웨어 개발 키트(SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK — TI 이중 모드 블루투스® 스택