CC256XC-BT-SP

CC256XC-BT-SP

다운로드

개요

CC256xC 블루투스 서비스 팩(SP)에는 플랫폼별 구성과 버그 픽스가 있는 필수 초기화 스크립트(BTS 파일)가 포함되어 있습니다.

뿐만 아니라 블루투스 서비스 팩에는 테스트 및 디버깅에 유용한 CC2564C 장치에 대한 컴패니언 파일도 포함되어 있습니다. 서비스 팩은 다음 파일로 구성됩니다:

  • Init 스크립트 BTS 파일(initscripts-TIInit_6.12.26.bts)
  • Init 스크립트 애드온
    • 오디오/음성 처리 애드온(initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on.bts)
    • BLE 애드온(initscripts-TIInit_6.12.26.ble_add-on.bts)
  • ILI 파일(TIInit_6.12.26.ili)
  • XML 파일(TIInit_6.12.26.xml)
  • 사용권 계약
  • Readme/릴리스 노트

참고: 파일 이름의 버전은 하드웨어와 펌웨어의 조합에 대해 고유하지만, 릴리스별로 업데이트되지 않습니다. 버전 정보는가 파일 내에서 업데이트됩니다. 

먼저 사용권 계약과 Readme 파일을 읽어보세요. 서비스 팩 파일은 아래에 설명되어 있습니다.

  • BTS 파일
    • BTS는 Bluetooth script(블루투스 스크립트)의 약어입니다. BTS 파일은 텍사스 인스트루먼트 블루투스 장치에 대한 HCI 명령과 작업이 포함된 이진 파일입니다. HCI 인터페이스는 양방향입니다. 호스트에서 블루투스 컨트롤러로 전송되는 각 HCI 명령에 대해 블루투스 컨트롤러가 HCI 이벤트로 응답합니다. 이러한 HCI 명령을 성공적으로 실행하는 데 필요한 형식과 절차를 단순화하기 위해 BTS 형식이 사용됩니다. BTS 파일은 텍사스 인스트루먼트 라이선스에 따라 배포됩니다. 자세한 내용은 동봉된 라이선스 파일을 참조하세요.
    • BTS 기능
      • BTS의 주요 용도는 블루투스 장치가 켜진 후 초기화 시퀀스를 트리거하는 것입니다. 초기화 스크립트는 장치를 켤 때마다 실행되어야 합니다. BTS 초기화 스크립트에는 블루투스 장치의 잠재적인 ROM 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 패치 역할을 하는 메모리 쓰기 명령 섹션(RAM에 작성된 코드)이 포함되어 있습니다. BTS 형식의 주요 용도는 아니지만 HCI 명령을 블루투스 장치에 로드하는 모든 시나리오에서 사용할 수도 있습니다. BTS 파일은 초절전 메커니즘 활성화, UART 보 레이트, 오디오 구성 변경 등과 같은 플랫폼 관련 명령에도 사용할 수 있습니다. BTS 파일은 장치별로 다르며 아래에 나열된 CC256xC 장치에서만 작동합니다. CC256xB 장치용 최신 블루투스 서비스 팩은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: [https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP].
  • ILI 파일
    • ILI 파일은 블루투스 펌웨어 로거 메시지를 읽을 수 있는 형식으로 디코딩합니다. Wireless Tools 소프트웨어 패키지에 포함된 로거 툴에서 사용됩니다.
  • XML 파일
    • XML 파일에는 공급업체별 HCI 명령, 이벤트 및 해당 매개 변수가 설명되어 있습니다. Wireless Tools 소프트웨어 패키지에 포함된 HCITester 및 로거 유틸리티에서 사용됩니다.
특징
  • 클래식 블루투스 및 Bluetooth 저에너지
  • 절전 활성화됨
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

CC256XC-BT-SP — Bluetooth® Service Pack for CC256xC

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

CC256XC-BT-SP — Bluetooth® Service Pack for CC256xC

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
15개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. B) PDF | HTML 2025. 6. 10
추가 자료 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025. 2. 20
애플리케이션 노트 Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022. 10. 19
사이버 보안 권고 Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 vulnerability 2021. 12. 21
사용 설명서 CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 20
사용 설명서 CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 2
사이버 보안 권고 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021. 6. 22
사이버 보안 권고 Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 2021. 5. 27
사이버 보안 권고 Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 2021. 5. 27
사이버 보안 권고 Bluetooth® Low Energy, Basic/Enhanced Data Rate–PIN-Code Pairing Key Derivation 2021. 5. 27
데이터 시트 CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller datasheet (Rev. B) 2020. 12. 2
사이버 보안 권고 Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 2020. 7. 17
사이버 보안 권고 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020. 5. 18
사이버 보안 권고 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020. 5. 18
추가 자료 HCITester Tool (Rev. B) 2015. 9. 16

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS — WL18XX 모듈용 WiLink™ Wireless Tools
드라이버 또는 라이브러리
CC2564CMSP432BTBLESW — MSP432 MCU의 CC2564C TI 이중 모드 블루투스® 스택 CC2564CSTBTBLESW — STM32F4 MCU의 CC2564C TI 이중 모드 블루투스® 스택 TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON — WL183x 및 CC2564C를 지원하는 Linux 플랫폼용 TI Bluetooth 4.2 스택 애드온
소프트웨어 개발 키트(SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK — TI 이중 모드 블루투스® 스택