TIBLUETOOTHSTACK-SDK

TIBLUETOOTHSTACK-SDK

개요

TI의 이중 모드 블루투스 스택은 블루투스 + Bluetooth 저에너지를 지원하며 블루투스 4.0/4.1/4.2 사양을 구현하는 단일 모드 및 이중 모드 제품으로 구성되어 있습니다. 블루투스 스택은 Bluetooth SIG(Special Interest Group)의 완전한 검증을 거쳤으며 인증을 받았고 로열티가 없으며 개발 속도를 높이는 간단한 명령줄 샘플 애플리케이션을 제공하고 요청 시 MFI 기능을 제공합니다.

스택은 다음 장치에서 작동합니다:

1 자세한 내용은 표를 참조하세요

MCU SDK(CC256XMSPBTBLESW, CC256XM4BTBLESW, CC256XSTBTBLESW)는 모든 CC256x EM 보드(CC256XQFNEM 및 CC256MODNEM)와 함께 작동하며 Linux SDK는 WL18xx 모듈(WL1835MODCOM8b, WL1837MODCOM8i) 및 CC256x 보드와 함께 작동합니다. CC256x EM 보드와 WL18xx 모듈은 모두 TI의 7세대 블루투스 코어를 포함하고 있으며 블루투스 4.1/4.2 규격 준수 제품용으로 검증된 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 전송 전력과 수신 감도로 동급 최고의 RF 성능을 제공하여 다른 BLE 전용 솔루션에 비해 약 2배의 범위를 제공합니다. 또한 TI의 전력 관리 하드웨어 및 소프트웨어 알고리즘은 일반적으로 사용되는 모든 블루투스 BR/EDR/LE 작동 모드에서 상당한 전력 절감 효과를 제공합니다.

소프트웨어 개발 키트지원되는 디바이스BT SIG 검증지원되는 IDE환경평가 장치
블루투스 컨트롤러호스트블루투스 EVM호스트 EVM
CC256XMS432BTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
플래시>= 128KB 및 RAM>= 8KB인 모든 MSP432 MCUQDID 69887
QDID 69886
CCS
IAR
KEIL
OS 없음BOOST-
CC2564MODA

MSP-EXP432P401R LaunchPad

(옵션 오디오 코덱: CC3200AUDBOOST)
CC256XMSPBTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
플래시>= 128KB 및 RAM>= 8KB인 모든 MSP430 MCUQDID 37180
QDID 42849
CCS
IAR
OS 없음CC256XQFNEM
CC2564MODNEM
MSP-EXP430F5529
MSP-EXP430F5438
CC256XM4BTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
플래시>= 128KB인 모든 TM4C MCUQDID 37180
QDID 42849
CCS
KEIL
IAR
RTOS
OS 없음
CC256XQFNEM
CC2564MODNEM
DK-TM4C123G
DK-TM4C129
CC256XSTBTBLESWCC2560
CC2564
CC2564MODN
기타 MCUQDID 69887
QDID 69886
KEIL
IAR
RTOS
OS 없음
CC256XQFNEM
CC2564MODNEM
기타 MCU EVM
TI-BT-STACK-LINUX-ADDONWL1835MOD *
WL1837MOD
Ubuntu 12.04
Ubuntu 14.04
QDID 37180
QDID 42849
Linux 개발용 CCSLinuxWL1835MODCOM8B
WL1837MODCOM8i
AM437xEVM
AM335xEVM
TMDXEVM3358
TMDSSK3385
BEAGLEBK

* Linux 애드온에는 Linaro GCC 4.7 툴 체인으로 컴파일된 사전 빌드된 라이브러리가 포함되어 있습니다. 지원되는 플랫폼의 전체 목록은 TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 페이지에서 확인할 수 있습니다.

특징
  • 이중 모드 블루투스 4.0/4.10 지원 - 블루투스 인증 및 로열티 무료
  • 4.2 저에너지 보안 연결 지원
  • 완전한 SIG 검증
  • 프로토콜/프로파일을 선택적으로 활성화/비활성화할 수 있습니다
  • 완벽하게 문서화된 API 인터페이스
  • 클래식 프로파일 사용 가능(플랫폼마다 다름, 지원되는 특정 프로파일은 특정 SDK 페이지 참조)
    • 고급 오디오 배포 프로파일(A2DP): A3DP 구현
    • 오디오/비디오 원격 제어 프로파일(AVRCP)
    • 일반 액세스 프로파일(GAP)
    • 일반 오디오/비디오 배포 프로파일(GAVDP)
    • 헤드셋 프로파일(HSP)
    • 건강 장치 프로파일(HDP)
    • 핸즈프리 프로파일(HFP)
    • 휴먼 인터페이스 장치 프로파일(HID)
    • 메시지 액세스 프로파일(MAP)
    • 전화번호부 액세스 프로파일(PBAP)
    • 직렬 포트 프로파일(SPP)
  • Bluetooth 저에너지 프로파일 사용 가능(플랫폼마다 다름, 지원되는 특정 프로파일은 특정 SDK 페이지 참조)
    • 알림 서비스(ANS)
    • 알림 프로파일(ANP)
    • 배터리 서비스(BAS)
    • 장치 정보 서비스(DIS)
    • 자기 찾기 프로파일(FMP)
    • 일반 액세스 프로파일 서비스(GAPS)
    • 일반 특성 프로파일(GATT)
    • 포도당 서비스(GLS)
    • 건강 온도계 서비스(HTS)
    • 건강 온도계 프로파일(HTP)
    • 심박수 서비스(시간)
    • 심박수 프로파일(HRP)
    • 휴먼 인터페이스 장치 서비스(HIDS)
    • HID Over GATT 프로파일(HOGP)
    • 즉시 경고 서비스(IAS)
    • 링크 손실 서비스(LLS)
    • 전화 알림 상태 서비스(PASS)
    • 전화 알림 상태 프로파일(PASP)
    • 근접 프로파일(PXP)
    • TX 전력 서비스(TPS)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
19개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 WL183x Testing Guide PDF | HTML 2022. 9. 28
애플리케이션 노트 CC256x Testing Guide PDF | HTML 2022. 9. 28
애플리케이션 노트 CC256x VS HCI Commands PDF | HTML 2022. 9. 28
애플리케이션 노트 CC256x Bluetooth SIG Certification PDF | HTML 2022. 9. 28
사용 설명서 CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 20
사용 설명서 CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 2
EVM User's guide Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2021. 8. 31
사이버 보안 권고 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021. 6. 22
사용 설명서 CC2564x Demo Applications User's Guide PDF | HTML 2020. 12. 17
데이터 시트 CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller datasheet (Rev. B) 2020. 12. 2
사이버 보안 권고 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020. 5. 18
사이버 보안 권고 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020. 5. 18
사용 설명서 TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 2017. 10. 30
백서 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017. 10. 16
추가 자료 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016. 2. 3
사용 설명서 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board User Guide 2015. 12. 28
사용 설명서 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide 2015. 10. 1
사용 설명서 TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide PDF | HTML 2015. 7. 8
백서 Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014. 3. 25

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CC256XB-BT-SP — CC256xB용 Bluetooth 서비스 팩 CC256XC-BT-SP — CC256xC용 블루투스® 서비스 팩 CC256XM4BTBLESW — TM4C MCU의 TI 이중 모드 블루투스® 스택 CC256XMS432BTBLESW — MSP432 MCU의 TI 듀얼 모드 Bluetooth 스택 CC256XMSPBTBLESW — MSP430™ MCU에 있는 TI 듀얼 모드 Bluetooth® 스택 TI-BT-STACK-LINUX-ADDON — WL18xx 및 CC256x를 지원하는 AM335x EVM, AM437x EVM and BeagleBone용 TI Bluetooth Linux 애드온
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment
소프트웨어 개발 키트(SDK)
SW-TM4C — C 시리즈용 TivaWare™(전체)

하드웨어 개발

도터 카드
WL1835MODCOM8B — WiLink™ 8 모듈 2.4GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 평가 모듈 WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8 듀얼 밴드 2.4 및 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 평가 모듈
평가 보드
CC2564MODAEM — 통합 안테나 평가 보드를 갖춘 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈 CC2564MODNEM — 듀얼 모드 Bluetooth® CC2564 모듈 평가 보드 TMDXEVM3358 — AM335x 평가 모듈
인터페이스 어댑터
CC256XSTBTBLESW — STM32F4 MCU의 TI 듀얼 모드 Bluetooth® 스택

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
BT-MSPAUDSOURCE-RD — Bluetooth 및 MSP MCU 오디오 소스 레퍼런스 디자인 CC256XEM-RD — CC256x Bluetooth® 레퍼런스 디자인 TIDA-00554 — Bluetooth 연결을 이용한 휴대용 화학 물질 분석용 DLP 울트라 모바일 NIR 분광계