CDCLVD2106EVM

CDCLVD2106 평가 모듈

CDCLVD2106EVM

지금 주문하기

개요

The CDCLVD1212/CDCLVD2106 are high-performance, low-additive jitter clock buffers. They have two universal input buffers that support single-ended or differential clock inputs and are selectable through a control pin (for CDCLVD1212 only). The devices also feature on-chip bias generators that can provide the LVDS common-mode voltage to the device inputs. The evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVD1212 or CDCLVD2106. However, this EVM can also be used for customers interested in the CDCLVD1216 or CDCLVD2108 as well. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with SMA connectors and well-controlled 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

특징
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low-phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at 2.5 V
  • Single-ended or differential input clocks
  • Device supports twelve LVDS outputs, EVM supports four LVDS outputs
클록 버퍼
CDCLVD2106 저지터, 듀얼 1:6 범용-To-LVDS 버퍼 CDCLVD2108 저지터, 듀얼 1:8 범용-To-LVDS 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CDCLVD2106EVM — CDCLVD2106 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CDCLVD2106EVM CDCLVD2106 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 CDCLVD2106EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Low Additive Jitter, Twelve LVDS Outputs Clock Buffer Evaluation Board 2010. 9. 1