CDCLVP1102EVM

CDCLVP1102EVM

지금 주문하기

개요

The CDCLVP1102 is a high-performance, low additive phase noise clock buffer. It has a single universal input buffer that supports either single-ended or differential clock inputs, and feeds to two LVPECL outputs. The device also features on-chip bias generators that can provide the LVPECL common-mode voltage to the device inputs. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVP1102. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of the CDCLVP1102 device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with 50-W SMA connectors and well-controlled, 50-W impedance microstrip transmission lines.

특징
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at +2.5-/+3.3-V
  • Single-ended or differential input clocks
  • CDCLVP1102 supports two LVPECL outputs; CDCLVP1102EVM supports one LVPECL output
클록 버퍼
CDCLVP1102 — 저지터 1:2 범용-To-LVPECL 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CDCLVP1102EVM — CDCLVP1102 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CDCLVP1102EVM — CDCLVP1102 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide CDCLVP1102EVM User's Guide 2009. 7. 9
인증서 CDCLVP1102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2