CIRCUIT060006

브리지 증폭기 회로

CIRCUIT060006

개요

스트레인 게이지는 저항이 가해진 힘에 따라 변화하는 센서입니다. 저항의 변화를 측정하기 위해 스트레인 게이지는 브리지 구성으로 배치됩니다. 이 설계에서는 스트레인 게이지의 저항 변화에 의해 생성되는 차동 신호를 증폭하기 위해 2개의 연산 증폭기 계측 회로를 사용합니다. R10을 변화시키면 2개의 연산 증폭기 계측 증폭기 입력으로 공급되는 Wheatstone 브리지의 출력에서 작은 차동 전압이 생성됩니다.
특징
  • 하프 전원 공급 레퍼런스를 지원하는 단일 5V 공급
  • 입력: -2.22mV~2.27mV 차동
  • 출력: 225mV~4.72V
  • 스트레인 게이지 저항 변화: 115~125Ω
  • 게인: 1001 V/V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Strain gauge bridge amplifier circuit with MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 8
Circuit design Two op amp instrumentation amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 26
e북 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024. 9. 24
Circuit design Single-Supply Strain Gauge Bridge Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2023. 4. 26
Circuit design Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2022. 3. 30
Circuit design Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2020. 12. 23
애플리케이션 노트 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019. 10. 24
설계 가이드 Single-Supply Strain Gauge in a Bridge Configuration Design Guide 2015. 11. 2

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상