CIRCUIT060013

CIRCUIT060013

개요

이 설계는 입력 신호 VIN을 반전하고 1,000V/V 또는 60dB의 신호 게인을 적용합니다. T-피드백 네트워크가 있는 인버팅 증폭기는 R4에 대한 작은 값 없이 높은 게인이나 피드백 레지스터에 대해 매우 큰 값을 얻는 데 사용할 수 있습니다.
특징
  • 듀얼 +/-5V 전원 공급 장치
  • 입력: +/-2.5mV
  • 출력: +/-2.5V
  • 대역폭: 5kHz
  • 게인: 1000 V/V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
e북 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024. 9. 24
Circuit design Inverting Amplifier With T-Network Feedback Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2022. 2. 15
Circuit design Transimpedance amplifier with T-network circuit PDF | HTML 2021. 3. 12

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD176 — 1MHz, 단일 공급, 포토다이오드 증폭기 레퍼런스 디자인