CIRCUIT060016

CIRCUIT060016

개요

이 회로는 비반전 증폭기 회로 구성을 사용하여 마이크 출력 신호를 증폭합니다. 이 회로는 매우 높은 크기의 평탄도를 가지고 있으며 오디오 주파수 범위에 대한 작은 주파수 응답 편차를 나타냅니다. 이 회로는 단일 5V 전원으로 작동하도록 설계되었습니다.
특징
  • 단일 5V 전원 공급 장치
  • 입력 압력: 100dB SPL(2 Pa)
  • 최대 출력: 1.228Vrms
  • 주파수 범위: 20Hz~20kHz
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Non-inverting microphone pre-amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 26
e북 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024. 9. 24
사용 설명서 Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2015. 2. 2

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD181 — 단일 전압, 일렉트릿 마이크 전치 증폭기 레퍼런스 디자인