CIRCUIT060025

두 개의 연산 증폭기 계측 증폭기 회로

CIRCUIT060025

개요

이 설계 증폭기는 Vi1과 Vi2의 차이를 측정하며 공통 모드 전압을 거부하면서 단일 종단 신호를 출력합니다. 계측 증폭기의 선형 작동은 기본 구성 요소, 즉 연산 증폭기의 선형 작동에 따라 달라집니다. 연산 증폭기는 입력 및 출력 신호가 장치의 입력 공통 모드 및 출력 스윙 범위 내에 있을 때 선형적으로 작동합니다. 연산 증폭기에 전원을 공급하는 데 사용되는 공급 전압은 이러한 범위를 정의합니다.
특징
  • 입력:
    • 최소 V = ±1V
    • 최대 V = ±2V
  • 출력: ±10V
  • 공급:
    • Vcc = 15V
    • Vee = -15V
    • Vref = 0 V
  • Vcm: ±10V
  • 게인 범위: 5 V/V ~ 10 V/V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 아날로그 디자인 학술지 VCM vs. VOUT plots for instrumentation amplifiers with two op amps 2015. 10. 30
Circuit design Two op amp instrumentation amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 26
아날로그 디자인 학술지 Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers 2016. 10. 24
아날로그 디자인 학술지 Linear operating region of two-op-amp instrumentation amplifiers with gain stage 2016. 7. 21

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램