CIRCUIT060031

CIRCUIT060031

개요

이 단일 전원, 저압측, 전류 감지 솔루션은 10μA ~ 10mA 사이의 부하 전류를 정확하게 감지합니다. 3십진 부하 전류 범위를 정확하게 측정하기 위해 고유하고 간단한 게인 스위칭 네트워크가 구현되었습니다.
특징
  • 입력: 10µa ~ 10 mA
  • 출력: 100mV~4.9V
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 0 V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design 3-decade, load-current sensing circuit (Rev. A) PDF | HTML 2019. 2. 1

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD104 — 전류 감지 솔루션, 10uA-10mA, 저압측, 단일 전원