CIRCUIT060033

정밀 게인이 통합된 저드리프트, 저압측, 양방향 전류 감지 회로

CIRCUIT060033

개요

다음 그림에 표시된 저압측 양방향 전류 션트 모니터 솔루션은 -4A~4A의 전류를 정확하게 측정하고, 다양한 전류 측정 범위에 걸쳐 설계 매개 변수를 손쉽게 변경할 수 있습니다. INA21x 제품군의 전류 션트 모니터는 정밀 게인 레지스터와 제로 드리프트 아키텍처를 통합하여 10mV 최대 눈금 사이의 전류 감지를 지원합니다.
특징
  • 입력: Iin = -4A/4A, Vcm = 12.5V
  • 출력: 0.5V~4.5V
  • 공급: Vs = 5V, Vref = 2.5V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
e북 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022. 4. 12
애플리케이션 노트 Low-Side Current Shunt Op-Amp Circuit to 3-V Single-Ended ADC for Cost-Optimized (Rev. A) 2021. 9. 29
선택 가이드 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021. 9. 20
Circuit design Low-Drift, Low-Side, Bidirectional Current Sensing Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2020. 12. 2
사용 설명서 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) 2015. 12. 11
설계 가이드 +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 2014. 12. 8

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램