CIRCUIT060040

CIRCUIT060040

개요

T-네트워크 피드백 구성을 가진 이 트랜스임피던스 증폭기는 입력 전류를 출력 전압으로 변환합니다. 전류-전압 게인은 회로에 사용되는 저항보다 큰 T-네트워크 등가 저항을 기반으로 합니다. 따라서 T-네트워크 피드백 구성 회로는 피드백이나 두 번째 게인 단계에서 큰 저항을 사용하지 않고 매우 높은 게인을 허용하므로 시스템에서 잡음, 안정성 문제 및 오류를 줄일 수 있습니다.
특징
  • 입력: Ii = 0A ~ 100nA
  • 출력: Vo = 0V~3.2V
  • BW: f = 10kHz
  • 공급:
    • Vcc = 3.3V
    • Vee = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design Transimpedance amplifier with T-network circuit PDF | HTML 2021. 3. 12
Application brief Simplify Transimpedance Applications with High-bandwidth, Precision JFET Op Amps 2019. 5. 21
애플리케이션 노트 Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors 2018. 3. 7
애플리케이션 노트 Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 2017. 5. 16
사용 설명서 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 2014. 9. 16

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD176 — 1MHz, 단일 공급, 포토다이오드 증폭기 레퍼런스 디자인