CIRCUIT060043

CIRCUIT060043

개요

이 회로는 정밀한 로우 레벨 전류, IL, 부하 RL을 제공합니다. 이 설계는 단일 5V 전원으로 작동하며 하나의 정밀 저드리프트 연산 증폭기와 하나의 계측 증폭기를 사용합니다. 간단한 수정을 통해 전압-전류(V-I) 컨버터의 범위와 정확도를 변경할 수 있습니다.
특징
  • 입력: 0.49V~4.9V
  • 출력: 1µA~10µA
  • 공급:
    • Vcc = 5V/li>
    • Vee = 0V
  • 부하 저항: 0Ω~390Ω
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Low-level voltage-to-current converter circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 10. 10
애플리케이션 노트 How to Design a Simple Constant Current/Constant Voltage Buck Converter 2018. 6. 26

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD107 — 낮은 레벨 V-I 컨버터 레퍼런스 디자인, 0uA~5uA 출력에 대한 0V~5V 입력