CIRCUIT060049

CIRCUIT060049

개요

이 회로는 AC 신호를 증폭하고 출력 신호를 이동하여 전원 공급기 전압의 1/2에 중심이 맞추도록 합니다. 입력 신호는 DC 오프셋이 0이기 때문에 접지 위나 아래로 스윙합니다. 이 회로의 주요 이점은 증폭기가 음극 전원 공급 장치를 가지고 있지 않더라도 접지 아래로 스윙하는 신호를 수용한다는 것입니다.
특징
  • 입력: Vi = -240mV ~ 240mV
  • 출력: Vo = 0.1V~4.9V
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 5V
  • 낮은 차단 주파수: 16Hz
  • 상부 차단 주파수: ≥ 1 MHz
  • AC 게인: 10 V/V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020. 10. 21
Circuit design AC coupled (HPF) non-inverting amplifier circuit (Rev. A) 2017. 8. 2
애플리케이션 노트 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010. 4. 21
아날로그 디자인 학술지 A new filter topology for analog high-pass filters 2008. 8. 6

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD185 — AC 커플, 단일 전압, 인버팅 및 비인버팅 증폭기 레퍼런스 디자인