CIRCUIT060052

CIRCUIT060052

개요

이 튜닝 가능 로우 패스 인버팅 증폭기 회로는 신호 레벨을 26dB 또는 20V/V까지 증폭합니다 R2 및 C1은 이 회로의 차단 주파수를 설정합니다. 이 회로의 주파수 응답은 증폭기의 통과 대역 게인을 증폭하는 출력을 제외하고 패시브 RC 필터의 주파수 응답과 동일합니다. 저역 필터는 오디오 신호 체인에서 주로 사용되며 저음 부스트 필터라고도 합니다.
특징
  • 입력: Vi = -0.1V ~ 0.1V
  • 출력: Vo = -2V~2V
  • BW: fp = 2kHz
  • 공급:
    • Vee = -2.5V
    • Vcc = 2.5V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Low-Pass Filtered, Inverting Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021. 1. 5
애플리케이션 노트 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010. 4. 21
애플리케이션 노트 More Filter Design on a Budget 2001. 12. 6

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD185 — AC 커플, 단일 전압, 인버팅 및 비인버팅 증폭기 레퍼런스 디자인