CIRCUIT060066

인버팅 듀얼 공급 장치-단일 공급 증폭기 회로

CIRCUIT060066

개요

이 인버팅 듀얼 공급 장치-단일 공급 증폭기는 ±10V 신호를 ADC와 함께 사용할 0V~5V 신호로 변환합니다. 주어진 수식을 사용하여 레벨을 쉽게 조정할 수 있습니다. 첫 번째 단계의 출력이 낮은 임피던스일 경우 버퍼는 원하는 입력 신호를 수용할 수 있는 다른 ±15V 구성으로 교체할 수 있습니다.
특징
  • 입력: Vi = -10V ~ 10V
  • 출력: Vo = 0.2V~4.8V
  • 공급:
    • Vcc = 15V
    • Vee = -15V
    • Vdd = 5V
    • Vref = 4.096V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Inverting dual-supply to single-supply amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 10. 10

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD148 레벨 변환: 듀얼-단일 전압 증폭기, ±15V~5V