CIRCUIT060084

CIRCUIT060084

개요

이 회로는 두 개의 콤퍼레이터를 동시에 사용하여 신호가 두 개의 레퍼런스 전압 사이에 있는지 확인합니다. 신호가 창 안에 있으면 출력이 높습니다. 신호 레벨이 창 밖에 있으면 출력이 낮습니다. 이 설계의 경우 레퍼런스 전압은 전압 디바이더가 있는 단일 공급장치에서 생성됩니다.
특징
  • 입력: Vi = 0V ~ 5V
  • 출력: Vo = 0V~36V
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5V
  • V_L(하한 임계값) = 1.66 V
  • V_H(상한 임계값) = 3.33 V
  • 상한 및 하한 임계값 비율 = 2
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Window comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 2019. 2. 6

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD178 — 윈도우 콤퍼레이터 레퍼런스 디자인