CIRCUIT060088

CIRCUIT060088

개요

이 회로는 트랜스임피던스 증폭기 구성의 연산 증폭기를 사용하여 일렉트릿 캡슐 마이크의 출력 전류를 출력 전압으로 변환합니다. 이 회로의 공통 모드 전압은 일정하고 중간 전원으로 설정되어 있으므로 입력 단계 상호 왜곡이 없습니다.
특징
  • 입력 압력(최대) = 1000dB SPL(2Pa)
  • 출력 전압(최대) = 1.228Vrms
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
  • 20Hz에서 주파수 응답 편차 = -0.5dB
  • 20kHz에서 주파수 응답 편차 = -0.1dB
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design TIA microphone amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 26
사용 설명서 Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2015. 2. 2

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD181 — 단일 전압, 일렉트릿 마이크 전치 증폭기 레퍼런스 디자인