CLRNX-3P-CLARIFI

Clarinox ClariFi 임베디드 무선 디버거

CLRNX-3P-CLARIFI

시작: Clarinox
다운로드

개요

ClariFi™는 복잡한 무선 장치의 빠른 디버깅을 위한 내장 프로토콜 분석기 지원을 제공하며 사용자 친화적인 SoftFrame 추상화 계층 미들웨어와 함께 사용됩니다. 스레딩, 메모리 사용량 및 메모리 누출 분석을 제공합니다. 이러한 툴을 함께 사용하면 애플리케이션 튜닝을 지원하고 문제를 전달하는 데 도움이 됩니다. 사용자는 단일 물리적 미디어를 통해 콘솔 인터페이스를 사용하여 필요에 따라 사용자 지정 플러그인을 추가할 수 있습니다.

 

두 가지 모드를 사용할 수 있습니다. 첫째, 고급 로거로, 둘째, ClariFi™ 테스트 아키텍처를 사용하여 대상 장치에서 테스트를 실행하는 대화식 툴입니다. 테스트 아키텍처 플랫폼은 임베디드 개발자가 다시 컴파일하지 않고도 대상 장치에서 신속하게 테스트를 실행할 수 있도록 자동화된 테스트 환경을 제공합니다. 이 작업은 간단한 Lua 스크립팅 인터페이스를 통해 이루어지며, 이 인터페이스를 통해 대상 장치가 ClariFi™ 클라이언트 인터페이스의 요청에 응답하는 서버 장치로 구성됩니다.

특징
  • 구현에 대한 자세한 분석
  • 필요에 따라 디버깅 데이터 캡처
  • 프로토콜/애플리케이션 성능 분석
  • 재컴파일 없이 대화형 테스트
  • 이더넷, JTAG, UART를 통해 연결
  • 테스트 결과 디버깅을 위한 사후 처리 RPC 사용 시 프로세서 간 API 메시징
  • 희귀 이벤트 디버깅
  • 메모리 사용량 및 누출, 그래픽 표시와 같은 성능 분석(예: 메모리 사용량)
  • 플러그인은 C++ 또는 Lua에서 개발 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Clarinox의 사진

다운로드

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

CLARINOX-CLARIFI 임베디드 무선 디버거

지원되는 제품 및 하드웨어

CLARINOX-CLARIFI 임베디드 무선 디버거

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

운영 체제(OS)
TI-RTOS-MCU TI-RTOS: 마이크로컨트롤러(MCU)를 위한 실시간 운영 체제(RTOS)

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Clarinox.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.