Clarinox

Licenses embedded Bluetooth®, Bluetooth Low Energy®, Wi-Fi™ stacks and debug tools for RTOS

TI preferred partner

The Clarinox ecosystem is powered by our ClarinoxBlue and ClarinoxWiFi stacks for Bluetooth®, Bluetooth Low Energy, and Wi-Fi. These stacks operate on Clarinox SoftFrame, an abstraction layer for swift portability, coexistence, and interoperability and are complemented by our ClariFi tool, which offers critical debug functions like protocol analysis and memory management. This comprehensive package enhances robustness and accelerates time-to-market for our valued customers.

Wi-Fi 제품
CC2564MODN — Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈 WL1831 — WiLink™ 8 단일 밴드 산업용 Wi-Fi® 및 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 WL1831MOD — WiLink™ 8 산업용 Wi-Fi, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈 WL1835MOD — WiLink™ 8 단일 대역 콤보 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈 WL1837MOD — WiLink™ 8 산업용 이중 대역, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM3358 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN
연락처
제공된 리소스
  • 지원 소프트웨어
지원되는 지역
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 28/296 Bay Road
  • Cheltenham, 3192
  • Australia

자료

지원 소프트웨어

CLRNX-3P-CLARIFI — Clarinox ClariFi 임베디드 무선 디버거

ClariFi™는 복잡한 무선 장치의 빠른 디버깅을 위한 내장 프로토콜 분석기 지원을 제공하며 사용자 친화적인 SoftFrame 추상화 계층 미들웨어와 함께 사용됩니다. 스레딩, 메모리 사용량 및 메모리 누출 분석을 제공합니다. 이러한 툴을 함께 사용하면 애플리케이션 튜닝을 지원하고 문제를 전달하는 데 도움이 됩니다. 사용자는 단일 물리적 미디어를 통해 콘솔 인터페이스를 사용하여 필요에 따라 사용자 지정 플러그인을 추가할 수 있습니다.

 

두 가지 모드를 사용할 수 있습니다. 첫째, 고급 로거로, 둘째, ClariFi™ 테스트 (...)

지원 소프트웨어

CLRNX-3P-CLARINOX-BLUE — ClarinoxBlue 임베디드 Bluetooth® 프로토콜 스택

ClarinoxBlue™ 프로토콜 스택은 임베디드 개발자를 위해 임베디드 개발자에 의해 설계되었습니다. 간단하고 유연한 접근 방식을 통해 ClarinoxBlue 프로토콜 스택을 사용하면 Bluetooth 기술의 내부 작동이 아닌 애플리케이션에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. Bluetooth 클래식(BR/EDR) 및 Bluetooth 저에너지용으로 설계된 이 솔루션은 Bluetooth 프로젝트의 엔지니어가 직면한 주요 문제를 해결하며, 유연성 부족, 복잡성 증가 및 디버깅의 어려움 등을 해결합니다. ClarinoxBlue (...)

지원 소프트웨어

CLRNX-3P-CLARINOX-WIFI — ClarinoxWiFi 임베디드 Wi- Fi 프로토콜 스택

ClarinoxWiFi는 AP, STA, P2P 및 메시 역할을 지원하는 입증된 Wi-Fi 프로토콜 스택이며 광범위한 여러 RTOS/MCU를 지원합니다. ClarinoxWiFi는 개발자가 광범위한 무선 임베디드 애플리케이션을 위한 안정적인 고성능 Wi-Fi 연결을 만들 수 있도록 지원합니다.

 

Clarinox는 10년 넘게 국내 및 국제 고객과 협력하여 혁신적인 무선 임베디드 제품을 개발했습니다. IEEE802.11a/b/g/n, AP, STA, P2P를 구현하고 다양한 임베디드 플랫폼에 GO를 구현하는 데 우리의 경험을 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다