CLRNX-3P-CLARINOX-BLUE

CLRNX-3P-CLARINOX-BLUE

시작: Clarinox
다운로드

개요

ClarinoxBlue™ 프로토콜 스택은 임베디드 개발자를 위해 임베디드 개발자에 의해 설계되었습니다. 간단하고 유연한 접근 방식을 통해 ClarinoxBlue 프로토콜 스택을 사용하면 Bluetooth 기술의 내부 작동이 아닌 애플리케이션에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. Bluetooth 클래식(BR/EDR) 및 Bluetooth 저에너지용으로 설계된 이 솔루션은 Bluetooth 프로젝트의 엔지니어가 직면한 주요 문제를 해결하며, 유연성 부족, 복잡성 증가 및 디버깅의 어려움 등을 해결합니다. ClarinoxBlue 프로토콜 스택은스택은 유연성과 이식성이 뛰어나며, 복잡성을 성공적으로 관리하고 디버깅 작업을 간소화할 수 있으며, 다음 Bluetooth 프로젝트가 훨씬 쉬워집니다!

특징
  • 핵심 사양 인증 5.3에서의 Bluetooth 클래식 및 Bluetooth 저에너지
  • Auracast™ 다중 스트림 오디오 및 브로드캐스트 오디오
  • 단일 또는 듀얼 모드 Bluetooth/Bluetooth LE 스택 옵션 사용 가능
  • 여러 개의 동시 프로필 및 역할
  • 단일 및 멀티스레드 애플리케이션에 대한 API 지원
  • SPI, SDIO, UART 또는 USB를 통한 HCI 장치 인터페이스
  • 확장 가능한 아키텍처: Cortex M0에서 하이엔드 멀티코어까지
  • 프로비저닝 절차를 위한 직관적인 Mesh API 및 콜백 기능 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

지원 소프트웨어

CLARINOX-BLUE — 임베디드 Bluetooth® 프로토콜 스택

지원되는 제품 및 하드웨어

CLARINOX-BLUE — 임베디드 Bluetooth® 프로토콜 스택

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

운영 체제(OS)
TI-RTOS-MCU — TI-RTOS: 마이크로컨트롤러(MCU)를 위한 실시간 운영 체제(RTOS)

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Clarinox.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.