TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Critical Link LLC에 문의하십시오.
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62
Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62
개요
The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.
특징
- 38.1 mm x 69.6 mm
- SO-DIMM edge connector with 260 pins
- 4-GB DDR4, 32-GB eMMC, 256-MB Octal/Quad SPI NOR flash
- 2x USB 2.0 , 2x Industrial Gigabit Ethernet MACs
주문 및 개발 시작
평가 보드
MITYSOM-AM62 — System on module based on AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU
MITYSOM-AM62 — System on module based on AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU
개발 키트
MITYSOM-AM62-DVK — Development kit for MitySOM-AM62
MITYSOM-AM62-DVK — Development kit for MitySOM-AM62
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.