CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A

지금 주문하기

개요

MitySOM-AM62A 시스템 온 모듈 제품군은 AM62Ax 프로세서를 탑재하고 있습니다. 모듈에는 eMMC 플래시, 8진 또는 쿼드 SPI NOR 플래시, LPDDR4 RAM 메모리 서브시스템이 포함되어 있습니다. MitySOM-AM62는 고집적 임베디드 시스템을 위한 완전하고 유연한 CPU 인프라를 제공합니다.

특징
  • 38.1mm x 69.6mm    
  • 260핀이 있는 SO-DIMM 에지 커넥터
  • 최대 16GB LPDDR4, 128GB eMMC, 256MB 8진/쿼드 SPI NOR 플래시
  • 2x USB 2.0, 2x Gb 이더넷
  • MitySOM-AM62x와 핀 대 핀 호환(LVDS 디스플레이 인터페이스 없음)
  • Linux Yocto
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62A3 카메라 1-2대, 저전력, 동영상 감시, 리테일 자동화용 RGB-IR ISP가 포함된 1 TOPS 비전 SoC AM62A7 카메라 1-2대, 저전력 시스템, 머신 비전, 로봇용 RGB-IR ISP가 포함된 2 TOPS 비전 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Critical Link LLC의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

MITYSOM-AM62A — MitySOM-AM62A system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

지원되는 제품 및 하드웨어

MITYSOM-AM62A MitySOM-AM62A system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

MITYSOM-AM62A-DVK — Development kit for MitySOM-AM62A

지원되는 제품 및 하드웨어

MITYSOM-AM62A-DVK Development kit for MitySOM-AM62A

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62 Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Critical Link LLC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.