CSD1FNCHEVM-889

CSD1FNCHEVM-889

지금 주문하기

개요

이 FemtoFET N-채널 평가 모듈(EVM)에는 7개의 도터 카드가 포함되어 있으며, 각 카드에는 다른 FemtoFET N-채널 부품 번호가 포함되어 있습니다.  도터 카드를 사용하면 엔지니어가 손쉽게 이러한 작은 디바이스를 연결하고 테스트할 수 있습니다.  12V~60V VDS의 7개 FemtoFET 범위는 장치가 F3(0.6x0.7mm), F4(0.6x1.0mm) 및 F5(0.8x1.5mm)입니다.

특징
  • 이러한 LGA(Land Grid Array) 패키지 부품을 손쉽게 취급
  • VDS의 전체 범위와 패키지 크기
  • 7개의 도터 카드를 스냅하여 개별 보드를 만들 수 있으며, 도터 카드당 FET가 1개
  • FET 업계 최고의 크기*저항을 가진 FemtoFET
MOSFET
CSD13380F3 — 12V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 0.7mm, 1460mOhm, 게이트 ESD 보호 CSD13383F4 — 12V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6mm, 44mOhm, 게이트 ESD 보호 CSD13385F5 — 12V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.8mm x 1.5mm, 19mOhm, 게이트 ESD 보호 CSD15380F3 — 20V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 0.7mm, 1460mOhm, 게이트 ESD 보호 CSD17381F4 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6 mm, 117mOhm, 게이트 ESD 보호 CSD17585F5 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.8mm x 1.5mm, 33mOhm, 게이트 ESD 보호 CSD18541F5 — 60V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1.5 mm x 0.8mm, 65mOhm, 게이트 ESD 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CSD1FNCHEVM-889 — FemtoFET N-채널 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CSD1FNCHEVM-889 — FemtoFET N-채널 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Ultra-Small Footprint N-Channel FemtoFET™ MOSFET Test EVM 2017. 12. 6
인증서 CSD1FNCHEVM-889 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2